Trykregulator, KDC 65 D 1
148G3774
Tilslutningsstørrelse [mm]: 65, Tilslutningstype: Svejsning, Kv, helt åben [m3/t]: 78, Maks. driftstryk [bar]: 40
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: KDC / GVD
148G3774
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
| CE-mærket | Yes |
| Cv fuldt åben [gal/min] | 90.00 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryk [bar] | 1.000 bar |
| Differenstryk [psi] | 14.500 psi |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Fluidagruppe | 1 |
| Godkendelse | CEUKCA |
| Indeholder batterier | No |
| Kategori | II |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Kølemidler | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| Kv, helt åben [m3/t] | 78 m³/h |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 580 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 40.0 bar |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | KDC-065-D-0,5 |
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Tryk- og temperaturstyrede ventiler |
| Produktnavn | Trykregulator |
| Produktoplysninger | Universal kompressorventil |
| Produkttype | KDC 65 D 1 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Retning | Vinkelløb |
| Standardtilslutning | EN 10220 |
| Temperaturområde [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min.] | -50 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 302 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -58 °F |
| Tilslutningsstørrelse [mm] | 65 mm |
| Tilslutningsstørrelse [tommer] | 2 1/2 in |
| Tilslutningsstørrelse på indløb [mm] | 65.00 mm |
| Tilslutningstype | Svejsning |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 5.872 Kilogram |
| Nettovægt | 5.717 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 6.092 Liter |
| EAN/UPC | 5702428432504 |