Trykregulator, KDC 65 D 3
148G3713
Tilslutningsstørrelse [mm]: 65, Tilslutningstype: Svejsning, Kv, helt åben [m3/t]: 78, Maks. driftstryk [bar]: 40
148G3713
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
| CE-mærket | Yes |
| Cv fuldt åben [gal/min] | 90.00 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryk [bar] | 3.000 bar |
| Differenstryk [psi] | 43.500 psi |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Fluidagruppe | 1 |
| Godkendelse | CEUA |
| Indeholder batterier | No |
| Kategori | II |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Kølemidler | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| Kv, helt åben [m3/t] | 78 m³/h |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 580 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 40.0 bar |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | GVD-065-D-1-YORK |
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Tryk- og temperaturstyrede ventiler |
| Produktnavn | Trykregulator |
| Produktoplysninger | Universal kompressorventil |
| Produkttype | KDC 65 D 3 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Retning | Vinkelløb |
| Standardtilslutning | EN 10220 |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 302 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -58 °F |
| Tilslutningsstørrelse [mm] | 65 mm |
| Tilslutningsstørrelse [tommer] | 2 1/2 in |
| Tilslutningsstørrelse på indløb [mm] | 65.00 mm |
| Tilslutningstype | Svejsning |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 5.946 Kilogram |
| Nettovægt | 5.827 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 5.899 Liter |
| EAN/UPC | 5702428345897 |