Funktionsmodul, ICSX 50
027H5900
Funktionsmodul, Kv-værdi [m³/h]: 40, Anvendes til produkt: ICV 50; ICF 50-4, Dele inkl.: Pakning
027H5900
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
| Anvendes til produkt | ICF 50-4ICV 50 |
| Cv-værdi [gal/min] | 46.000 gal/min |
| Dele inkl. | PakningO-rings |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftsklar | ICM / ICS / ICLX-reservedele |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Kølemidler | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kv-værdi [m³/h] | 40.000 m³/h |
| Material Description | ICSX 50 Function module no equalization |
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
| Parts program navn | ICS |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Tryk- og temperaturstyrede ventiler |
| Produktnavn | Funktionsmodul |
| Produktoplysninger | Funktionsmodul |
| Produkttilbehør | ICM / ICS / ICLX-tilbehør |
| Produkttype | ICSX 50 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Varemærke | ICV Flexline |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 1.842 Kilogram |
| Nettovægt | 1.786 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 3.427 Liter |
| EAN/UPC | 5702424614225 |