Pilotreguleret servoventil
027H4144
Pilotreguleret servoventil
027H4144
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Åbningskonfiguration | Full open by external hot gas |
| Afgangstilslutning | Svejsning |
| Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
| Cv-værdi [gal/min] | 31.000 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftsklar | ICM / ICS / ICLX-reservedele |
| Ekstern pilottryktilslutning | Svejsenippel (P2-port) |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Fluidagruppe | 1 |
| Godkendelse | EACTÜVUAUL |
| Husets materiale | Stål |
| Indeholder batterier | No |
| Indikator for flowretning | Præget 1-vejs pil |
| Kategori | II |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Kølemidler | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Kv-værdi [m³/h] | 27.000 m³/h |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 943 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 65.0 bar |
| Material Description | ICSX 40 40 DIN |
| Mul. for manuel betjening | Manuel åbningsspindel |
| Overfladebelægn. | Zn (TLP) |
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
| Parts program navn | ICS |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Tryk- og temperaturstyrede ventiler |
| Produktnavn | Pilotreguleret servoventil |
| Produktoplysninger | Servostyret ventil |
| Produkttilbehør | ICM / ICS / ICLX-tilbehør |
| Produkttype | ICS1 40 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Retning | Ligeløb |
| Standardtilslutning | EN 10220 |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 248 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -76 °F |
| Tilslutn. størrelse for udgang | 1 1/2 in |
| Tilslutn. str. tilgang | 1 1/2 in |
| Tilslutningsmateriale | Stål |
| Tilslutningsstørrelse for udgang [mm] | 40.0 mm |
| Tilslutningsstørrelse på indløb [mm] | 40.00 mm |
| Tilslutningstype, tilgang | Svejsning |
| Topdæksel | 1 funktionsmodul |
| Trykmålertilslutning | Int. gevind med blindprop |
| UL godkendelse filnavn | KØLEMIDDELVENTIL 53R0 |
| UL-klassificeret | Yes |
| Varemærke | ICV Flexline |
| Ventildrift | Pilotstyret |
| Ventilversion | Standardversion |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 6.868 Kilogram |
| Nettovægt | 6.792 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 8.772 Liter |
| EAN/UPC | 5715162688656 |