Kontraventil, ICC 50
027X0373
Produktoplysninger: Kontraventil, Tilslutningsstørrelse [tommer]: 2 1/2 in, Standardtilslutning: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Tilslutningstype: Svejsning
027X0373
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
| Dele inkl. | Flange |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Material Description | ICC 50 w/ 2-1/2” BW Eco-check valve |
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Regionally specified kits |
| Produktnavn | Kontraventil |
| Produktoplysninger | Kontraventil |
| Produkttype | ICC 50 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Standardtilslutning | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Tilslutningsstørrelse [tommer] | 2 1/2 in |
| Tilslutningstype | Svejsning |
| Yderligere information | 0.3 bar/4.35 psi spring |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 15.52 Kilogram |
| Nettovægt | 0.007 Kilogram |
| Volume | 22.493 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424048112 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |