Danfoss logo
 027H5206

ICD 50

027H5206

Produkttype: ICD 50, Kv-værdi [m³/h]: 28.2, Cv-værdi [gal/min]: 32.9, Anvendes til produkt: ICV 50

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat1 stk.
Anvendes til produktICV 50
Cv-værdi [gal/min]32.900 gal/min
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
KølemidlerR717
Egenskab
Værdi
Kv-værdi [m³/h]28.200 m³/h
Material DescriptionICD 50
PakkeformatEnkeltpakke
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeTryk- og temperaturstyrede ventiler
ProduktnavnEcodamper
ProduktoplysningerDamper and Check valve
ProdukttypeICD 50
REACH-kandidatlistens stofferNo

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt16 Kilogram
Nettovægt7.7 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume106.088 Liter
EAN/UPC5715162931028