Danfoss logo
ICV 50 ANSI - 027H5125

Multifunktionsventilhus, ICV 50

027H5130

Tilslutningsmateriale: Stål, Maks. driftstryk [bar]: 52, Temperaturområde [°C]: -60 - 120, Anvendes til produkt: ICM 50; ICLX 50; ICS 50

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat1 stk.
Anvendes til produktICLX 50ICM 50ICS 50
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarICM / ICS / ICLX-reservedele
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
GodkendelseEAC
Husets materialeStål
Indeholder batterierNo
Indikator for flowretningPræget 1-vejs pil
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Maks. Arbejdstryk [psig]754 psig
Maks. driftstryk [bar]52.0 bar
Material DescriptionICV 50 ODS Valve housing
PakkeformatEnkeltpakke
Parts program navnICLXICMICS
Egenskab
Værdi
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeVentiler med flere funktioner
ProduktnavnMultifunktionsventilhus
ProduktoplysningerMultifunktionsventilhus
ProdukttilbehørICM / ICS / ICLX-tilbehør
ProdukttypeICV 50
REACH-kandidatlistens stofferNo
StandardtilslutningASME B 16.11
Temperaturområde [°C] [Maks.]120 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]248 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-76 °F
TilslutningsmaterialeStål
Tilslutningsstørrelse [mm]50 mm
Tilslutningsstørrelse [tommer]2 in
TilslutningstypeODS
VaremærkeICV Flexline
VentildriftFunktionsmodul

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt5.558 Kilogram
Nettovægt4.764 Kilogram
Volume8.68 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428542852
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm