ICD 32
027H3206
Produkttype: ICD 32, Kv-værdi [m³/h]: 12.1, Cv-værdi [gal/min]: 14.1, Anvendes til produkt: ICV 32
027H3206
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
| Anvendes til produkt | ICV 32 |
| Cv-værdi [gal/min] | 14.100 gal/min |
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
| Kølemidler | R717 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kv-værdi [m³/h] | 12.100 m³/h |
| Material Description | ICD 32 |
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Tryk- og temperaturstyrede ventiler |
| Produktnavn | Ecodamper |
| Produktoplysninger | Damper and Check valve |
| Produkttype | ICD 32 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 14.956 Kilogram |
| Nettovægt | 11.606 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 106.088 Liter |
| EAN/UPC | 5715162930991 |