2-trins magnetventil, ICLX 125 A
148X0536
Retning: Ligeløb, Tilslutningstype: Svejsning, Standardtilslutning: ASME B 36.10
148X0536
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(a)6(b) |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 7.17.2 |
| Funktion | 2-step solenoid valve |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| Material Description | ICLX 125 A 5" BW |
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Regionally specified kits |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Produktnavn | 2-trins magnetventil |
| Produktoplysninger | 2-trins magnetventil |
| Produkttype | ICLX 125 A |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Retning | Ligeløb |
| SCIP-dossier nr. | a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6 |
| SCIP-dossier produktnavn | ICLX 32-65 |
| Standardtilslutning | ASME B 36.10 |
| Tilslutningsstørrelse [tommer] | 5 in |
| Tilslutningstype | Svejsning |
| Topdæksel | 3 funktionsmoduler |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 90 Kilogram |
| Nettovægt | 662.36 Kilogram |
| Volume | 1.245 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428850285 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |