2-trins magnetventil, ICLX 65
148X0532
Retning: Ligeløb, Tilslutningstype: Svejsning, Standardtilslutning: ASME B 36.10, Tilslutningsstørrelse [tommer]: 2 1/2 in
148X0532
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
| Beskrivelse | 2-step solenoid valve |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(a)6(b) |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 7.17.2 |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| Material Description | ICLX 65 A, 2-1/2" BW |
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Regionally specified kits |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Produktnavn | 2-trins magnetventil |
| Produktoplysninger | 2-trins magnetventil |
| Produkttype | ICLX 65 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Retning | Ligeløb |
| SCIP-dossier nr. | a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6 |
| SCIP-dossier produktnavn | ICLX 32-65 |
| Standardtilslutning | ASME B 36.10 |
| Tilslutningsstørrelse [tommer] | 2 1/2 in |
| Tilslutningsstørrelse på indløb [mm] | 65.00 mm |
| Tilslutningstype | Svejsning |
| Topdæksel | 3 funktionsmoduler |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 19.18 Kilogram |
| Nettovægt | 0.007 Kilogram |
| Volume | 22.493 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428850032 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |