Danfoss logo
ICLX 65, with coils

2-trins magnetventil, ICLX 50

148X0531

Retning: Ligeløb, Tilslutningstype: Svejsestuds, Standardtilslutning: ASME B 16.11

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat1 stk.
Beskrivelse2-step solenoid valve
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(a)6(b)
EU RoHS-undtagelsesklausul7.17.2
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
Material DescriptionICLX 50 2" SOC
PakkeformatEnkeltpakke
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeRegionally specified kits
Egenskab
Værdi
Produktnavn2-trins magnetventil
Produktoplysninger2-trins magnetventil
ProdukttypeICLX 50
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
RetningLigeløb
SCIP-dossier nr.a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6
SCIP-dossier produktnavnICLX 32-65
StandardtilslutningASME B 16.11
Tilslutningsstørrelse [tommer]2 in
Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]50.00 mm
TilslutningstypeSvejsestuds
Topdæksel3 funktionsmoduler

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt15.18 Kilogram
Nettovægt0.007 Kilogram
Volume22.493 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428850025
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm