Danfoss logo
ICLX 150, with coils

2-trins magnetventil, ICLX 125, 125 mm, Svejsning

027H7158

2-trins magnetventil, Kv-værdi [m³/h]: 225

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Åbningskonfiguration1-trin (valgfri opsætning)2-trins (standard)
AfgangstilslutningSvejsning
Aktuatorsystem2 EVM pilot magnetventilmodul
Antal pr. pakkeformat1 stk.
BemærkningerCOILS NOT INCLUDED
Beskrivelse2-step solenoid valve
Cv-værdi [gal/min]261.000 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarICM / ICS / ICLX-reservedele
Ekstern pilottryktilslutningSvejsenippel (P2-port)
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(a)6(b)
EU RoHS-undtagelsesklausul7.17.2
Fluidagruppe1
GodkendelseCE 0045EACTÜVUAUL
Husets materialeStål
Indeholder batterierNo
Indikator for flowretningPræget 1-vejs pil
KategoriIII
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
KølemidlerR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Kv-værdi [m³/h]225.000 m³/h
Maks. Arbejdstryk [psig]754 psig
Maks. driftstryk [bar]52.0 bar
Material DescriptionICLX 125 ANSI
Mul. for manuel betjeningManuel åbningsspindel
Overfladebelægn.Zn (TLP)
PakkeformatEnkeltpakke
Parts program navnICLX
Egenskab
Værdi
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
Produktnavn2-trins magnetventil
ProduktoplysningerMagnetventil
ProdukttilbehørICM / ICS / ICLX-tilbehør
ProdukttypeICLX 125
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
RetningLigeløb
SCIP-dossier nr.a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6
SCIP-dossier produktnavnICLX 32-65
StandardtilslutningASME B 36.10M SCHEDULE 40
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]248 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-76 °F
Tilslutn. størrelse for udgang5 in
Tilslutn. str. tilgang5 in
TilslutningsmaterialeStål
Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]125.0 mm
Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]125.00 mm
Tilslutningstype, tilgangSvejsning
Trin 1 åbningsgrad (~) [%]10 % RH
Trin 2-initialiseringDelta p < 1.25 bar (18 psig)
UL godkendelse filnavnKØLEMIDDELVENTIL 53R0
UL-klassificeretYes
VaremærkeICV Flexline
VentildriftMagnetstyret
VentilversionStandardversion

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt88.8 Kilogram
Nettovægt79.33 Kilogram
Volume199.883 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428483094
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm