2-trins magnetventil, ICLX 100, 100 mm, Svejsning
027H7147
2-trins magnetventil, Kv-værdi [m³/h]: 151
027H7147
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Åbningskonfiguration | 1-trin (valgfri opsætning)2-trins (standard) |
| Afgangstilslutning | Svejsning |
| Aktuatorsystem | 2 EVM pilot magnetventilmodul |
| Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
| Bemærkninger | COILS NOT INCLUDED |
| Beskrivelse | 2-step solenoid valve |
| Cv-værdi [gal/min] | 175.000 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftsklar | ICM / ICS / ICLX-reservedele |
| Ekstern pilottryktilslutning | Svejsenippel (P2-port) |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(a)6(b) |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 7.17.2 |
| Fluidagruppe | 1 |
| Godkendelse | CE 0045EACTÜVUAUL |
| Husets materiale | Stål |
| Indeholder batterier | No |
| Indikator for flowretning | Præget 1-vejs pil |
| Kategori | II |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| Kølemidler | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Kv-værdi [m³/h] | 151.000 m³/h |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 754 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 52.0 bar |
| Material Description | ICLX 100 DIN |
| Mul. for manuel betjening | Manuel åbningsspindel |
| Overfladebelægn. | Zn (TLP) |
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
| Parts program navn | ICLX |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Magnetventiler |
| Produktnavn | 2-trins magnetventil |
| Produktoplysninger | Magnetventil |
| Produkttilbehør | ICM / ICS / ICLX-tilbehør |
| Produkttype | ICLX 100 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Retning | Ligeløb |
| SCIP-dossier nr. | a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6 |
| SCIP-dossier produktnavn | ICLX 32-65 |
| Standardtilslutning | EN 10220 |
| Temperaturområde [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min.] | -60 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 248 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -76 °F |
| Tilslutn. størrelse for udgang | 4 in |
| Tilslutn. str. tilgang | 4 in |
| Tilslutningsmateriale | Stål |
| Tilslutningsstørrelse for udgang [mm] | 100.0 mm |
| Tilslutningsstørrelse på indløb [mm] | 100.00 mm |
| Tilslutningstype, tilgang | Svejsning |
| Trin 1 åbningsgrad (~) [%] | 10 % RH |
| Trin 2-initialisering | Delta p < 1.25 bar (18 psig) |
| UL godkendelse filnavn | KØLEMIDDELVENTIL 53R0 |
| UL-klassificeret | Yes |
| Varemærke | ICV Flexline |
| Ventildrift | Magnetstyret |
| Ventilversion | Standardversion |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 61.9 Kilogram |
| Nettovægt | 53.16 Kilogram |
| Volume | 99.066 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428483001 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |