Danfoss logo
SCA-X 80, Retning: Ligeløb, Standardtilslutning: ASME B 36.10 SCHEDULE 40-product-details

SCA-X 80, Retning: Ligeløb, Standardtilslutning: ASME B 36.10 SCHEDULE 40

148X1359

Tilslutningstype: Svejsning

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat1 stk.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Filter versionStandardversion
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Maskestørrelse [maske]38 Mesh
Material DescriptionStop/check valve - SCA-X 80 A Globe 3"
PakkeformatEnkeltpakke
Product lineIndustrial Refrigeration
Egenskab
Værdi
ProduktgruppeRegionally specified kits
ProduktnavnCheck and Stop valve
ProduktoplysningerStop-kontraventil
ProdukttypeSCA-X 80
REACH-kandidatlistens stofferNo
RetningLigeløb
StandardtilslutningASME B 36.10 SCHEDULE 40
TilslutningsmaterialeStål
Tilslutningsstørrelse [tommer]1/2 in
TilslutningstypeSvejsning
Tilslutningstype, tilgangSvejsning
Vævningsfinhed [µm]500 µm

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt16.324 Kilogram
Nettovægt12.75 Kilogram
Volume26.676 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424064655
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm