Danfoss logo
NRV 10s H-product-category

NRV 10s H

NRV 10s H kontraventiler til R744 (CO2) kan fungere som en intern aflastningsventil, når de installeres parallelt med GBC kugleventiler eller serviceafspærringsventiler ved indløbet og udløbet af de komponenter, der skal serviceres. NRV 10s H kan også bruges i varmtgasafrimningslinjer.

Features and benefits

  • The valve ensures that refrigerant only flow in one direction
  • Allows for internal pressure relief in the standstill system or during maintenance
  • The valve can withstand 90 bar / 1305 psig differential pressure
  • The valve can withstand 90 bar / 1305 psig maximum working pressure