Danfoss logo

4-vejs reverserende ventil

061L1393

Medietemperaturområde [°C]: -30 - 130, Maks. OPD [bar]: 31, Min. ODP [bar]: 3, Ventildesign: G

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afgangstilslutningsstr [mm]25.70 mm
Afgangstilslutningsstr. [in]1 in
Antal pr. pakkeformat1 stk.
Cap condition 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Cap condition 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Cap R407C@Δp:0,1bar(cond1)[kW]56.30 kW
Cap R407C@Δp:0,1bar(cond2)[kW]51.46 kW
Cap R407C@Δp:0,2bar(cond1)[kW]79.99 kW
Cap R407C@Δp:0,2bar(cond2)[kW]73.08 kW
Cap R410A@Δp:0,1bar(cond1)[kW]69.53 kW
Cap R410A@Δp:0,1bar(cond2)[kW]62.22 kW
Cap R410A@Δp:0,2bar(cond1)[kW]98.59 kW
Cap R410A@Δp:0,2bar(cond2)[kW]88.21 kW
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Fordampning/tilslut.størrelse [in]1-1/4
Fordampning/tilslut.størrelse [mm]32,05
GodkendelseCEUL
Indeholder batterierNo
KølemidlerR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Maks. driftstryk [bar]49.0 bar
Maks. lækage [cm³/min]10000 cm³/min
Maks. OPD [bar]31.0 bar
Maks. OPD [psi]450.0 psi
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 25U22G
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]130 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
Egenskab
Værdi
Medietemperaturområde [°F] [maks.]266 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-22 °F
Min. ODP [bar]3.000 bar
Min. ODP [psi]43.500 psi
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-30 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]131 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-22 °F
PakkeformatEnkeltpakke
Procestilslutning materialeKobber
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktgruppe4-vejs omskifterventiler
Produktnavn4-vejs reverserende ventil
ProdukttypeSTF
SpoleNej
Stødsikkerhed, standardJIS C 60068-2-27
Sugetilsl.str [in]1-1/4
Sugetilsl.str [mm]32.05 mm
Tryk tilslutn. typeHUN
TypebetegnelseSTF-25U22G
UL godkendelse filnavnMH12113
UL-godkendte kølemidlerR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
VentildesignG
Vibration sikkerhed, std.JIS C 60068-2-6
Vibrationsstabilitet [m/s²]19.6 m/s²

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt4.78 Kilogram
Nettovægt3.58 Kilogram
Volume33.031 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715255195559
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm