Danfoss logo

4-way reversing valve, STF-0731D

061L1384

Medium temperature range [°C]: -20 - 130, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3.43, Suction conn size [in]: 7/8, Discharge conn size [in]: 3/4 in, Design config. Style: B

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afgangstilslutningsstr [mm]19.15 mm
Afgangstilslutningsstr. [in]3/4 in
Antal pr. pakkeformat6 pc
Cap condition 1 [°C]0°C sub-cooling
Cap condition 2 [°C]5°C sub-cooling
Cap R407C@Δp:0,1bar(cond1)[kW]27.60 kW
Cap R407C@Δp:0,1bar(cond2)[kW]23.58 kW
Cap R407C@Δp:0,2bar(cond1)[kW]38.84 kW
Cap R407C@Δp:0,2bar(cond2)[kW]33.20 kW
Cap R410A@Δp:0,1bar(cond1)[kW]35.67 kW
Cap R410A@Δp:0,1bar(cond2)[kW]30.91 kW
Cap R410A@Δp:0,2bar(cond1)[kW]50.31 kW
Cap R410A@Δp:0,2bar(cond2)[kW]43.60 kW
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Fordampning/tilslut.størrelse [in]7/8
Fordampning/tilslut.størrelse [mm]22,30
GodkendelseCEVDE
Indeholder batterierNo
KølemidlerR1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Maks. driftstryk [bar]45.0 bar
Maks. lækage [cm³/min]6000 cm³/min
Maks. OPD [bar]31.0 bar
Maks. OPD [psi]450.0 psi
Maks. OPD [psig]450 psig
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0731D I/6
Egenskab
Værdi
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]130 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-20 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]266 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-4 °F
Min. ODP [bar]3.430 bar
Min. ODP [psi]49.748 psi
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]45 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]113 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-4 °F
PakkeformatIndustrial pack
Procestilslutning materialeCopper
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktgruppe4-way reversing valves
Produktnavn4-way reversing valve
ProdukttypeSTF
SpoleNo
Stødsikkerhed, standardJIS C 60068-2-27
Sugetilsl.str [in]7/8
Sugetilsl.str [mm]22.30 mm
Tryk tilslutn. typeFEMALE
TypebetegnelseSTF-0731D
VentildesignB
Vibration sikkerhed, std.JIS C 60068-2-6
Vibrationsstabilitet [m/s²]19.6 m/s²

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt1.5 Kilogram
Nettovægt1.32 Kilogram
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715255013600