Danfoss logo

4-vejs reverserende ventil

061L1380

Medietemperaturområde [°C]: -20 - 120, Maks. OPD [bar]: 31, Min. ODP [bar]: 3, Sugetilsl.str [in]: 7/8, Ventildesign: B

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afgangstilslutningsstr [mm]12.80 mm
Afgangstilslutningsstr. [in]1/2 in
Antal pr. pakkeformat20 stk.
Cap condition 1 [°C]0°C sub-cooling
Cap condition 2 [°C]5°C sub-cooling
Cap R407C@Δp:0,1bar(cond1)[kW]16.10 kW
Cap R407C@Δp:0,1bar(cond2)[kW]13.75 kW
Cap R407C@Δp:0,2bar(cond1)[kW]22.66 kW
Cap R407C@Δp:0,2bar(cond2)[kW]19.37 kW
Cap R410A@Δp:0,1bar(cond1)[kW]20.81 kW
Cap R410A@Δp:0,1bar(cond2)[kW]18.03 kW
Cap R410A@Δp:0,2bar(cond1)[kW]29.35 kW
Cap R410A@Δp:0,2bar(cond2)[kW]25.43 kW
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Fordampning/tilslut.størrelse [in]7/8
Fordampning/tilslut.størrelse [mm]22,40
GodkendelseCEUKCAVDE
Indeholder batterierNo
KølemidlerR407C
Maks. driftstryk [bar]31.0 bar
Maks. lækage [cm³/min]4000 cm³/min
Maks. OPD [bar]31.0 bar
Maks. OPD [psi]450.0 psi
Maks. OPD [psig]450 psig
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0457G I/20
Egenskab
Værdi
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]120 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-20 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]248 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-4 °F
Min. ODP [bar]3.000 bar
Min. ODP [psi]44.000 psi
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]122 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-4 °F
PakkeformatIndustripakke
Procestilslutning materialeKobber
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktgruppe4-vejs omskifterventiler
Produktnavn4-vejs reverserende ventil
ProdukttypeSTF
SpoleNej
Stødsikkerhed, standardJIS C 60068-2-27
Sugetilsl.str [in]7/8
Sugetilsl.str [mm]22.40 mm
Tryk tilslutn. typeHUN
TypebetegnelseSTF-0457G
VentildesignB
Vibration sikkerhed, std.JIS C 60068-2-6
Vibrationsstabilitet [m/s²]19.6 m/s²

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.77 Kilogram
Nettovægt0.77 Kilogram
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162967553