Danfoss logo

4-vejs reverserende ventil

061L1363

Medietemperaturområde [°C]: -30 - 130, Maks. OPD [bar]: 31, Min. ODP [bar]: 3, Sugetilsl.str [in]: 5/8, Ventildesign: E

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afgangstilslutningsstr [mm]12.95 mm
Afgangstilslutningsstr. [in]1/2 in
Antal pr. pakkeformat32 stk.
BemærkningerFOR ATLANTIC
Cap condition 1 [°C]0°C sub-cooling
Cap condition 2 [°C]5°C sub-cooling
Cap R407C@Δp:0,1bar(cond1)[kW]8.38 kW
Cap R407C@Δp:0,1bar(cond2)[kW]7.16 kW
Cap R407C@Δp:0,2bar(cond1)[kW]11.79 kW
Cap R407C@Δp:0,2bar(cond2)[kW]10.08 kW
Cap R410A@Δp:0,1bar(cond1)[kW]10.83 kW
Cap R410A@Δp:0,1bar(cond2)[kW]9.38 kW
Cap R410A@Δp:0,2bar(cond1)[kW]15.27 kW
Cap R410A@Δp:0,2bar(cond2)[kW]13.24 kW
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Fordampning/tilslut.størrelse [in]5/8
Fordampning/tilslut.størrelse [mm]16,15
GodkendelseCE
Indeholder batterierNo
KølemidlerR1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Maks. driftstryk [bar]45.0 bar
Maks. lækage [cm³/min]1500 cm³/min
Maks. OPD [bar]31.0 bar
Maks. OPD [psi]450.0 psi
Maks. OPD [psig]450 psig
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve H0321G2 I/32 QR
Egenskab
Værdi
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]130 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]266 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-22 °F
Min. ODP [bar]3.000 bar
Min. ODP [psi]44.000 psi
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-30 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]131 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-22 °F
PakkeformatIndustripakke
Procestilslutning materialeKobber
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktgruppe4-vejs omskifterventiler
Produktnavn4-vejs reverserende ventil
ProdukttypeSTF
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SpoleNej
Stødsikkerhed, standardJIS C 60068-2-27
Sugetilsl.str [in]5/8
Sugetilsl.str [mm]16.15 mm
Tryk tilslutn. typeHUN
TypebetegnelseSTF-H0321G2
VentildesignE
Vibration sikkerhed, std.JIS C 60068-2-6
Vibrationsstabilitet [m/s²]19.6 m/s²

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.371 Kilogram
Nettovægt0.37 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume1.848 Liter