4-vejs reverserende ventil
061L1357
Medietemperaturområde [°C]: -30 - 160, Maks. OPD [bar]: 31, Min. ODP [bar]: 3, Sugetilsl.str [in]: 1 3/8, Ventildesign: F
061L1357
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Afgangstilslutningsstr [mm] | 28.90 mm |
| Afgangstilslutningsstr. [in] | 1 1/8 in |
| Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
| Cap condition 1 [°C] | 0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat |
| Cap condition 2 [°C] | 54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating |
| Cap R407C@Δp:0,1bar(cond1)[kW] | 36.96 kW |
| Cap R407C@Δp:0,1bar(cond2)[kW] | 31.58 kW |
| Cap R407C@Δp:0,2bar(cond1)[kW] | 52.02 kW |
| Cap R407C@Δp:0,2bar(cond2)[kW] | 44.46 kW |
| Cap R410A@Δp:0,1bar(cond1)[kW] | 47.77 kW |
| Cap R410A@Δp:0,1bar(cond2)[kW] | 41.40 kW |
| Cap R410A@Δp:0,2bar(cond1)[kW] | 67.38 kW |
| Cap R410A@Δp:0,2bar(cond2)[kW] | 58.40 kW |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Fordampning/tilslut.størrelse [in] | 1 3/8 |
| Fordampning/tilslut.størrelse [mm] | 35,22 |
| Godkendelse | CEVDE |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kølemidler | R1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A |
| Maks. driftstryk [bar] | 49.0 bar |
| Maks. lækage [cm³/min] | 6000 cm³/min |
| Maks. OPD [bar] | 31.0 bar |
| Maks. OPD [psi] | 450.0 psi |
| Maks. OPD [psig] | 450 psig |
| Material Description | STF 4-Way Rev. Valve 2028G |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 160 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -30 °C |
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 320 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | -22 °F |
| Min. ODP [bar] | 3.000 bar |
| Min. ODP [psi] | 44.000 psi |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 55 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -30 °C |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 131 °F |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -22 °F |
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
| Procestilslutning materiale | Kobber |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | 4-vejs omskifterventiler |
| Produktnavn | 4-vejs reverserende ventil |
| Produkttype | STF |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210 |
| SCIP-dossier produktnavn | Four-way valve(1) |
| Spole | Nej |
| Stødsikkerhed, standard | JIS C 60068-2-27 |
| Sugetilsl.str [in] | 1 3/8 |
| Sugetilsl.str [mm] | 35.22 mm |
| Tryk tilslutn. type | HUN |
| Typebetegnelse | STF-2028G |
| Ventildesign | F |
| Vibration sikkerhed, std. | JIS C 60068-2-6 |
| Vibrationsstabilitet [m/s²] | 19.6 m/s² |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 2.985 Kilogram |
| Nettovægt | 0.37 Kilogram |
| Volume | 24.35 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424157210 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |