Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0429

4-vejs reverserende ventil, STF-H0429

061L1352

Medietemperaturområde [°C]: -30 - 130, Maks. OPD [bar]: 31, Min. ODP [bar]: 3, Sugetilsl.str [in]: 3/4, Ventildesign: F

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afgangstilslutningsstr [mm]12.80 mm
Afgangstilslutningsstr. [in]1/2 in
Antal pr. pakkeformat24 stk.
Cap condition 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Cap condition 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Cap R407C@Δp:0,1bar(cond1)[kW]16.10 kW
Cap R407C@Δp:0,1bar(cond2)[kW]13.75 kW
Cap R407C@Δp:0,2bar(cond1)[kW]22.66 kW
Cap R407C@Δp:0,2bar(cond2)[kW]19.37 kW
Cap R410A@Δp:0,1bar(cond1)[kW]20.81 kW
Cap R410A@Δp:0,1bar(cond2)[kW]18.03 kW
Cap R410A@Δp:0,2bar(cond1)[kW]29.35 kW
Cap R410A@Δp:0,2bar(cond2)[kW]25.43 kW
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD tilgængeligYes
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Fordampning/tilslut.størrelse [in]3/4
Fordampning/tilslut.størrelse [mm]19,15
GodkendelseCEVDE
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
KølemidlerR1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Maks. driftstryk [bar]45.0 bar
Maks. lækage [cm³/min]4000 cm³/min
Maks. OPD [bar]31.0 bar
Maks. OPD [psi]450.0 psi
Maks. OPD [psig]450 psig
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve H0429 I/24
Egenskab
Værdi
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]130 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]266 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-22 °F
Min. ODP [bar]3.000 bar
Min. ODP [psi]44.000 psi
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-30 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]131 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-22 °F
PakkeformatIndustripakke
Procestilslutning materialeKobber
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktgruppe4-vejs omskifterventiler
Produktnavn4-vejs reverserende ventil
ProdukttypeSTF
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.56201691-6440-4ffa-b910-016806dbd912
SCIP-dossier produktnavnSTF 4-WAY REV. VALVE H0429 I/24
SpoleNej
Stødsikkerhed, standardJIS C 60068-2-27
Sugetilsl.str [in]3/4
Sugetilsl.str [mm]19.15 mm
Tryk tilslutn. typeHUN
TypebetegnelseSTF-H0429
VentildesignF
Vibration sikkerhed, std.JIS C 60068-2-6
Vibrationsstabilitet [m/s²]19.6 m/s²

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.756 Kilogram
Nettovægt0.672 Kilogram
Volume2.506 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424157159
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm