Danfoss logo
4-way reversing valve, STF- 2525G

4-vejs reverserende ventil

061L1345

Medietemperaturområde [°C]: -30 - 160, Maks. OPD [bar]: 31, Min. ODP [bar]: 3, Sugetilsl.str [in]: 1 5/8, Ventildesign: G

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afgangstilslutningsstr [mm]28.50 mm
Afgangstilslutningsstr. [in]1 1/8 in
Antal pr. pakkeformat1 stk.
Cap condition 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Cap condition 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Cap R407C@Δp:0,1bar(cond1)[kW]79.01 kW
Cap R407C@Δp:0,1bar(cond2)[kW]67.50 kW
Cap R407C@Δp:0,2bar(cond1)[kW]111.22 kW
Cap R407C@Δp:0,2bar(cond2)[kW]95.05 kW
Cap R410A@Δp:0,1bar(cond1)[kW]102.12 kW
Cap R410A@Δp:0,1bar(cond2)[kW]88.50 kW
Cap R410A@Δp:0,2bar(cond1)[kW]144.03 kW
Cap R410A@Δp:0,2bar(cond2)[kW]124.84 kW
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Fordampning/tilslut.størrelse [in]1 5/8
Fordampning/tilslut.størrelse [mm]41,7
GodkendelseCEVDE
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
KølemidlerR1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Maks. driftstryk [bar]49.0 bar
Maks. lækage [cm³/min]10000 cm³/min
Maks. OPD [bar]31.0 bar
Maks. OPD [psi]450.0 psi
Maks. OPD [psig]450 psig
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 3015G
Egenskab
Værdi
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]160 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]320 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-22 °F
Min. ODP [bar]3.000 bar
Min. ODP [psi]44.000 psi
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-30 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]131 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-22 °F
PakkeformatEnkeltpakke
Procestilslutning materialeKobber
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktgruppe4-vejs omskifterventiler
Produktnavn4-vejs reverserende ventil
ProdukttypeSTF
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210
SCIP-dossier produktnavnFour-way valve(1)
SpoleNej
Stødsikkerhed, standardJIS C 60068-2-27
Sugetilsl.str [in]1 5/8
Sugetilsl.str [mm]41.70 mm
Tryk tilslutn. typeHAN
TypebetegnelseSTF-3015G
VentildesignG
Vibration sikkerhed, std.JIS C 60068-2-6
Vibrationsstabilitet [m/s²]19.6 m/s²

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt6.092 Kilogram
Nettovægt3.3 Kilogram
Volume38.54 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424046538
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm