4-vejs reverserende ventil
061L1326
Medietemperaturområde [°C]: -30 - 130, Maks. OPD [bar]: 31, Min. ODP [bar]: 3, Ventildesign: G
061L1326
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Afgangstilslutningsstr [mm] | 41.20 mm |
| Afgangstilslutningsstr. [in] | 1 5/8 in |
| Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
| Cap condition 1 [°C] | 0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat |
| Cap condition 2 [°C] | 54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating |
| Cap R407C@Δp:0,1bar(cond1)[kW] | 203.68 kW |
| Cap R407C@Δp:0,1bar(cond2)[kW] | 174.02 kW |
| Cap R407C@Δp:0,2bar(cond1)[kW] | 286.71 kW |
| Cap R407C@Δp:0,2bar(cond2)[kW] | 245.04 kW |
| Cap R410A@Δp:0,1bar(cond1)[kW] | 263.27 kW |
| Cap R410A@Δp:0,1bar(cond2)[kW] | 228.14 kW |
| Cap R410A@Δp:0,2bar(cond1)[kW] | 371.32 kW |
| Cap R410A@Δp:0,2bar(cond2)[kW] | 321.83 kW |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Fordampning/tilslut.størrelse [in] | 2 5/8 |
| Fordampning/tilslut.størrelse [mm] | 67 |
| Godkendelse | CE |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Kølemidler | R134aR22R404AR407CR410A |
| Maks. driftstryk [bar] | 45.0 bar |
| Maks. lækage [cm³/min] | 30000 cm³/min |
| Maks. OPD [bar] | 31.0 bar |
| Maks. OPD [psi] | 450.0 psi |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Maks. OPD [psig] | 450 psig |
| Material Description | STF 4-Way Rev. Valve 6001G3 |
| Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -30 °C |
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 266 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | -22 °F |
| Min. ODP [bar] | 3.000 bar |
| Min. ODP [psi] | 44.000 psi |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 55 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -30 °C |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 131 °F |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -22 °F |
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
| Procestilslutning materiale | Kobber |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | 4-vejs omskifterventiler |
| Produktnavn | 4-vejs reverserende ventil |
| Produkttype | STF |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Spole | Nej |
| Stødsikkerhed, standard | JIS C 60068-2-27 |
| Sugetilsl.str [in] | 2 5/8 |
| Sugetilsl.str [mm] | 67.00 mm |
| Tryk tilslutn. type | HAN |
| Typebetegnelse | STF-6001G3 |
| Ventildesign | G |
| Vibration sikkerhed, std. | JIS C 60068-2-6 |
| Vibrationsstabilitet [m/s²] | 19.6 m/s² |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 23.387 Kilogram |
| Nettovægt | 23.202 Kilogram |
| Volume | 76.844 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428531757 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |