4-vejs reverserende ventil, STF-0301G2
061L1324
Medietemperaturområde [°C]: -20 - 140, Maks. OPD [bar]: 31, Min. ODP [bar]: 1.7, Sugetilsl.str [in]: 5/8, Ventildesign: E
061L1324
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Afgangstilslutningsstr [mm] | 12.95 mm |
| Afgangstilslutningsstr. [in] | 1/2 in |
| Antal pr. pakkeformat | 32 stk. |
| Bemærkninger | FOR VAILLANT |
| Cap condition 1 [°C] | 0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat |
| Cap condition 2 [°C] | 54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating |
| Cap R407C@Δp:0,1bar(cond1)[kW] | 8.38 kW |
| Cap R407C@Δp:0,1bar(cond2)[kW] | 7.16 kW |
| Cap R407C@Δp:0,2bar(cond1)[kW] | 11.79 kW |
| Cap R407C@Δp:0,2bar(cond2)[kW] | 10.08 kW |
| Cap R410A@Δp:0,1bar(cond1)[kW] | 10.83 kW |
| Cap R410A@Δp:0,1bar(cond2)[kW] | 9.38 kW |
| Cap R410A@Δp:0,2bar(cond1)[kW] | 15.27 kW |
| Cap R410A@Δp:0,2bar(cond2)[kW] | 13.24 kW |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Fordampning/tilslut.størrelse [in] | 5/8 |
| Fordampning/tilslut.størrelse [mm] | 16,15 |
| Godkendelse | CEVDE |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Kølemidler | R134aR22R404AR407CR410A |
| Maks. driftstryk [bar] | 45.0 bar |
| Maks. lækage [cm³/min] | 1500 cm³/min |
| Maks. OPD [bar] | 31.0 bar |
| Maks. OPD [psi] | 450.0 psi |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Maks. OPD [psig] | 450 psig |
| Material Description | STF 4-Way Rev. Valve 0301G2 I/32 |
| Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 140 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -20 °C |
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 284 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | -4 °F |
| Min. ODP [bar] | 1.700 bar |
| Min. ODP [psi] | 24.000 psi |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 55 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 131 °F |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -4 °F |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Procestilslutning materiale | Kobber |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | 4-vejs omskifterventiler |
| Produktnavn | 4-vejs reverserende ventil |
| Produkttype | STF |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Spole | Nej |
| Stødsikkerhed, standard | JIS C 60068-2-27 |
| Sugetilsl.str [in] | 5/8 |
| Sugetilsl.str [mm] | 16.15 mm |
| Tryk tilslutn. type | HUN |
| Typebetegnelse | STF-0301G2 |
| Ventildesign | E |
| Vibration sikkerhed, std. | JIS C 60068-2-6 |
| Vibrationsstabilitet [m/s²] | 19.6 m/s² |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.411 Kilogram |
| Nettovægt | 0.4 Kilogram |
| Volume | 1.904 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428531733 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |