Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0351

4-vejs reverserende ventil, STF-07U12G3

061L1243

Medietemperaturområde [°C]: -20 - 120, Maks. OPD [bar]: 31, Min. ODP [bar]: 3, Sugetilsl.str [in]: 7/8, Afgangstilslutningsstr. [in]: 3/4, Ventildesign: B
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: STF

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afgangstilslutningsstr [mm]19.15 mm
Afgangstilslutningsstr. [in]3/4
Antal pr. pakkeformat6 stk.
Cap condition 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Cap condition 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Cap R407C@Δp:0,1bar(cond1)[kW]27.60 kW
Cap R407C@Δp:0,1bar(cond2)[kW]23.58 kW
Cap R407C@Δp:0,2bar(cond1)[kW]38.84 kW
Cap R407C@Δp:0,2bar(cond2)[kW]33.20 kW
Cap R410A@Δp:0,1bar(cond1)[kW]35.67 kW
Cap R410A@Δp:0,1bar(cond2)[kW]30.91 kW
Cap R410A@Δp:0,2bar(cond1)[kW]50.31 kW
Cap R410A@Δp:0,2bar(cond2)[kW]43.60 kW
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Fordampning/tilslut.størrelse [in]7/8
Fordampning/tilslut.størrelse [mm]22,3
GodkendelseCEULc UL us
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
KølemidlerR134aR22R404AR407CR410A
Maks. driftstryk [bar]41.5 bar
Maks. lækage [cm³/min]6000 cm³/min
Maks. OPD [bar]31.0 bar
Maks. OPD [psi]450.0 psi
Maks. OPD [psig]450 psig
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 07U12G3 I/6
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]120 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-20 °C
Egenskab
Værdi
Medietemperaturområde [°F] [maks.]248 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-4 °F
Min. ODP [bar]3.000 bar
Min. ODP [psi]44.000 psi
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]131 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-4 °F
PakkeformatIndustripakke
Procestilslutning materialeKobber
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktgruppe4-vejs omskifterventiler
Produktnavn4-vejs reverserende ventil
ProdukttypeSTF
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210
SCIP-dossier produktnavnFour-way valve(1)
SpoleNej
Stødsikkerhed, standardJIS C 60068-2-27
Sugetilsl.str [in]7/8
Sugetilsl.str [mm]22.30 mm
Tryk tilslutn. typeHUN
TypebetegnelseSTF-07U12G3
UL godkendelse filnavnMH12113
UL-godkendte kølemidlerR134aR22R404AR407CR410A
UL-klassificeretYes
VentildesignB
Vibration sikkerhed, std.JIS C 60068-2-6
Vibrationsstabilitet [m/s²]19.6 m/s²

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt1.72 Kilogram
Nettovægt1.634 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume9.478 Liter
EAN/UPC5702428273336