4-vejs reverserende ventil, STF-02U1G3
061L1210
Medietemperaturområde [°C]: -20 - 120, Maks. OPD [bar]: 31, Min. ODP [bar]: 3, Sugetilsl.str [in]: 1/2, Ventildesign: A
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: STF
061L1210
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Afgangstilslutningsstr [mm] | 9.70 mm |
| Afgangstilslutningsstr. [in] | 3/8 in |
| Antal pr. pakkeformat | 32 stk. |
| Cap condition 1 [°C] | 0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat |
| Cap condition 2 [°C] | 54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating |
| Cap R407C@Δp:0,1bar(cond1)[kW] | 6.90 kW |
| Cap R407C@Δp:0,1bar(cond2)[kW] | 5.89 kW |
| Cap R407C@Δp:0,2bar(cond1)[kW] | 9.71 kW |
| Cap R407C@Δp:0,2bar(cond2)[kW] | 8.30 kW |
| Cap R410A@Δp:0,1bar(cond1)[kW] | 8.92 kW |
| Cap R410A@Δp:0,1bar(cond2)[kW] | 7.73 kW |
| Cap R410A@Δp:0,2bar(cond1)[kW] | 12.58 kW |
| Cap R410A@Δp:0,2bar(cond2)[kW] | 10.90 kW |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Fordampning/tilslut.størrelse [in] | 1/2 |
| Fordampning/tilslut.størrelse [mm] | 12,95 |
| Godkendelse | CEULc UL us |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Kølemidler | R134aR22R404AR407CR410A |
| Maks. driftstryk [bar] | 41.5 bar |
| Maks. lækage [cm³/min] | 1500 cm³/min |
| Maks. OPD [bar] | 31.0 bar |
| Maks. OPD [psi] | 450.0 psi |
| Maks. OPD [psig] | 450 psig |
| Material Description | STF 4-Way Rev. Valve 02U1G3 I/32 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -20 °C |
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 248 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | -4 °F |
| Min. ODP [bar] | 3.000 bar |
| Min. ODP [psi] | 44.000 psi |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 55 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 131 °F |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -4 °F |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Procestilslutning materiale | Kobber |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | 4-vejs omskifterventiler |
| Produktnavn | 4-vejs reverserende ventil |
| Produkttype | STF |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Spole | Nej |
| Stødsikkerhed, standard | JIS C 60068-2-27 |
| Sugetilsl.str [in] | 1/2 |
| Sugetilsl.str [mm] | 12.95 mm |
| Tryk tilslutn. type | HUN |
| Typebetegnelse | STF-02U1G3 |
| UL godkendelse filnavn | MH12113 |
| UL-godkendte kølemidler | R134aR22R404AR407CR410A |
| UL-klassificeret | Yes |
| Ventildesign | A |
| Vibration sikkerhed, std. | JIS C 60068-2-6 |
| Vibrationsstabilitet [m/s²] | 19.6 m/s² |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.425 Kilogram |
| Nettovægt | 0.404 Kilogram |
| Volume | 1.787 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428273558 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |