4-vejs reverserende ventil, STF-0201G
061L1207
061L1207
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Afgangstilslutningsstr [mm] | 9.70 mm |
| Antal pr. pakkeformat | 3 stk. |
| Bemærkninger | REPLACE BY 061L1144 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Kølemidler | R134aR22R404AR407CR410A |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | STF 4-Way Rev. Valve 0201G I/3 |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | 4-vejs omskifterventiler |
| Produktnavn | 4-vejs reverserende ventil |
| Produkttype | STF |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Spole | Nej |
| Sugetilsl.str [mm] | 12.95 mm |
| Typebetegnelse | STF-0201G |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.675 Kilogram |
| Nettovægt | 0.37 Kilogram |
| Volume | 5.363 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428273589 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |