Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0321

4-vejs reverserende ventil, STF-0301G3

061L1194

Medietemperaturområde [°C]: -20 - 120, Maks. OPD [bar]: 31, Min. ODP [bar]: 3, Sugetilsl.str [in]: 5/8, Ventildesign: E

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afgangstilslutningsstr [mm]12.95 mm
Afgangstilslutningsstr. [in]1/2 in
Antal pr. pakkeformat32 stk.
Cap condition 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Cap condition 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Cap R407C@Δp:0,1bar(cond1)[kW]8.38 kW
Cap R407C@Δp:0,1bar(cond2)[kW]7.16 kW
Cap R407C@Δp:0,2bar(cond1)[kW]11.79 kW
Cap R407C@Δp:0,2bar(cond2)[kW]10.08 kW
Cap R410A@Δp:0,1bar(cond1)[kW]10.83 kW
Cap R410A@Δp:0,1bar(cond2)[kW]9.38 kW
Cap R410A@Δp:0,2bar(cond1)[kW]15.27 kW
Cap R410A@Δp:0,2bar(cond2)[kW]13.24 kW
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Fordampning/tilslut.størrelse [in]5/8
Fordampning/tilslut.størrelse [mm]16,15
GodkendelseCEVDE
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR134aR22R404AR407CR410A
Maks. driftstryk [bar]45.0 bar
Maks. lækage [cm³/min]1500 cm³/min
Maks. OPD [bar]31.0 bar
Maks. OPD [psi]450.0 psi
Egenskab
Værdi
Maks. OPD [psig]450 psig
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0301G3 I/32
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]120 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-20 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]248 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-4 °F
Min. ODP [bar]3.000 bar
Min. ODP [psi]44.000 psi
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]131 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-4 °F
PakkeformatIndustripakke
Procestilslutning materialeKobber
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktgruppe4-vejs omskifterventiler
Produktnavn4-vejs reverserende ventil
ProdukttypeSTF
REACH-kandidatlistens stofferNo
SpoleNej
Stødsikkerhed, standardJIS C 60068-2-27
Sugetilsl.str [in]5/8
Sugetilsl.str [mm]16.15 mm
Tryk tilslutn. typeHUN
TypebetegnelseSTF-0301G3
VentildesignE
Vibration sikkerhed, std.JIS C 60068-2-6
Vibrationsstabilitet [m/s²]19.6 m/s²

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.421 Kilogram
Nettovægt0.36 Kilogram
Volume1.814 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428273701
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm