4-vejs reverserende ventil, STF-0101G
061L1188
061L1188
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Afgangstilslutningsstr [mm] | 8.10 mm |
| Antal pr. pakkeformat | 45 stk. |
| Bemærkninger | REPLACE BY 061L1206 |
| Cap R407C@Δp:0,1bar(cond1)[kW] | 4.27 kW |
| Cap R407C@Δp:0,1bar(cond2)[kW] | 3.65 kW |
| Cap R407C@Δp:0,2bar(cond1)[kW] | 6.01 kW |
| Cap R407C@Δp:0,2bar(cond2)[kW] | 5.14 kW |
| Cap R410A@Δp:0,1bar(cond1)[kW] | 5.52 kW |
| Cap R410A@Δp:0,1bar(cond2)[kW] | 4.78 kW |
| Cap R410A@Δp:0,2bar(cond1)[kW] | 7.79 kW |
| Cap R410A@Δp:0,2bar(cond2)[kW] | 6.75 kW |
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
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Kølemidler | R134aR22R404AR407CR410A |
| Material Description | STF 4-Way Rev. Valve 0101G I/45 |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | 4-vejs omskifterventiler |
| Produktnavn | 4-vejs reverserende ventil |
| Produkttype | STF |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Spole | Nej |
| Sugetilsl.str [mm] | 9.70 mm |
| Typebetegnelse | STF-0101G |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.282 Kilogram |
| Nettovægt | 0.282 Kilogram |
| Volume | 0.91 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428273732 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |