Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0351

4-vejs reverserende ventil, STF-0728G3

061L1160

Medietemperaturområde [°C]: -20 - 120, Maks. OPD [bar]: 31, Min. ODP [bar]: 3, Sugetilsl.str [in]: 7/8, Ventildesign: B
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: STF

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afgangstilslutningsstr [mm]22.50 mm
Afgangstilslutningsstr. [in]7/8 in
Antal pr. pakkeformat6 stk.
Cap condition 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Cap condition 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Cap R407C@Δp:0,1bar(cond1)[kW]27.60 kW
Cap R407C@Δp:0,1bar(cond2)[kW]23.58 kW
Cap R407C@Δp:0,2bar(cond1)[kW]38.84 kW
Cap R407C@Δp:0,2bar(cond2)[kW]33.20 kW
Cap R410A@Δp:0,1bar(cond1)[kW]35.67 kW
Cap R410A@Δp:0,1bar(cond2)[kW]30.91 kW
Cap R410A@Δp:0,2bar(cond1)[kW]50.31 kW
Cap R410A@Δp:0,2bar(cond2)[kW]43.60 kW
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Fordampning/tilslut.størrelse [in]7/8
Fordampning/tilslut.størrelse [mm]22,3
GodkendelseCEVDE
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Maks. driftstryk [bar]45.0 bar
Maks. lækage [cm³/min]6000 cm³/min
Maks. OPD [bar]31.0 bar
Maks. OPD [psi]450.0 psi
Egenskab
Værdi
Maks. OPD [psig]450 psig
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0728G3 I/6
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]120 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-20 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]248 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-4 °F
Min. ODP [bar]3.000 bar
Min. ODP [psi]44.000 psi
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]131 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-4 °F
PakkeformatIndustripakke
Procestilslutning materialeKobber
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktgruppe4-vejs omskifterventiler
Produktnavn4-vejs reverserende ventil
ProdukttypeSTF
REACH-kandidatlistens stofferNo
SpoleNej
Stødsikkerhed, standardJIS C 60068-2-27
Sugetilsl.str [in]7/8
Sugetilsl.str [mm]22.30 mm
Tryk tilslutn. typeHUN
TypebetegnelseSTF-0728G3
VentildesignB
Vibration sikkerhed, std.JIS C 60068-2-6
Vibrationsstabilitet [m/s²]19.6 m/s²

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt1.615 Kilogram
Nettovægt1.534 Kilogram
Volume9.691 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428273817
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm