Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0351

4-vejs reverserende ventil, STF-0420G3

061L1156

Medietemperaturområde [°C]: -20 - 120, Maks. OPD [bar]: 31, Min. ODP [bar]: 3, Sugetilsl.str [in]: 7/8, Afgangstilslutningsstr. [in]: 1/2, Ventildesign: B
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: STF

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afgangstilslutningsstr [mm]12.80 mm
Afgangstilslutningsstr. [in]1/2
Antal pr. pakkeformat24 stk.
Cap condition 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Cap condition 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Cap R407C@Δp:0,1bar(cond1)[kW]16.10 kW
Cap R407C@Δp:0,1bar(cond2)[kW]13.75 kW
Cap R407C@Δp:0,2bar(cond1)[kW]22.66 kW
Cap R407C@Δp:0,2bar(cond2)[kW]19.37 kW
Cap R410A@Δp:0,1bar(cond1)[kW]20.81 kW
Cap R410A@Δp:0,1bar(cond2)[kW]18.03 kW
Cap R410A@Δp:0,2bar(cond1)[kW]29.35 kW
Cap R410A@Δp:0,2bar(cond2)[kW]25.43 kW
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Fordampning/tilslut.størrelse [in]7/8
Fordampning/tilslut.størrelse [mm]22,4
GodkendelseCEVDE
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR134aR22R404AR407CR410A
Maks. driftstryk [bar]45.0 bar
Maks. lækage [cm³/min]4000 cm³/min
Maks. OPD [bar]31.0 bar
Maks. OPD [psi]450.0 psi
Egenskab
Værdi
Maks. OPD [psig]450 psig
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0420G3 I/24
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]120 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-20 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]248 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-4 °F
Min. ODP [bar]3.000 bar
Min. ODP [psi]44.000 psi
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]131 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-4 °F
PakkeformatIndustripakke
Procestilslutning materialeKobber
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktgruppe4-vejs omskifterventiler
Produktnavn4-vejs reverserende ventil
ProdukttypeSTF
REACH-kandidatlistens stofferNo
SpoleNej
Stødsikkerhed, standardJIS C 60068-2-27
Sugetilsl.str [in]7/8
Sugetilsl.str [mm]22.40 mm
Tryk tilslutn. typeHUN
TypebetegnelseSTF-0420G3
VentildesignB
Vibration sikkerhed, std.JIS C 60068-2-6
Vibrationsstabilitet [m/s²]19.6 m/s²

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.853 Kilogram
Nettovægt0.81 Kilogram
Volume2.378 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428273848
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm