Danfoss logo
UT 72 wall mounting version

Termostat, UT 73

060H1302

Temperaturområde [°C]: 0 - 40, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Kapillarrørslængde [mm]: 2000, Kapsling (IP): IP20
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: UT

Anbefalet udskiftning: 060H1702

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat24 stk.
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarNej
Elektrisk tilslutningKlemskruer
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Følerstørrelse (Ø x L) [in]15/64 x 4 44/64 in
Følerstørrelse (Ø x L) [mm]6 x 119 mm
GodkendelseCEEACRoHSRoHS KinaTYSK
Indeholder batterierNo
Kapillarrørslængde [mm]2000 mm
KapillarrørsmaterialeKobber
Kapsling (IP)IP20
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Kontaktfunk.SPDT
KontaktklasseAC15=1 A, 250 VAC1=6 A, 250 V
Maks. følertemperatur [°C]90 °C
Egenskab
Værdi
Maks. følertemperatur [°F]195.0 °F
Material DescriptionUT 73 Thermostat M/24
MonteringVæg
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-30 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]130 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-22 °F
PakkeformatMultipak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppePressostater og termostater
ProduktnavnTermostat
ProdukttilbehørTilbehør til kontakter
ProdukttypeUT 73
REACH-kandidatlistens stofferNo
ResetAuto
Temperaturområde [°C] [Maks.]40 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]0 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]105 °F
Temperaturområde [°F] [min.]32 °F

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.238 Kilogram
Nettovægt0.104 Kilogram
Volume1.077 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428529549
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm