Termostat, UT 72
060H1301
Temperaturområde [°C]: -30 - 30, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Kapsling (IP): IP20
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: UT
Anbefalet udskiftning: 060H1701
060H1301
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 24 stk. |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftsklar | Nej |
| Elektrisk tilslutning | Klemskruer |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Følerstørrelse (Ø x L) [in] | 15/64 x 4 44/64 in |
| Følerstørrelse (Ø x L) [mm] | 6 x 119 mm |
| Godkendelse | CEEACEMCDLVDRoHSRoHS KinaTYSKUKCA |
| Indeholder batterier | No |
| Kapillarrørslængde [mm] | 2000 mm |
| Kapillarrørsmateriale | Kobber |
| Kapsling (IP) | IP20 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Kontaktfunk. | SPDT |
| Kontaktklasse | AC15=1 A, 250 VAC1=6 A, 250 V |
| Maks. følertemperatur [°C] | 60 °C |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Maks. følertemperatur [°F] | 140.0 °F |
| Material Description | UT 72 |
| Montering | Væg |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 55 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -30 °C |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 130 °F |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -22 °F |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Pressostater og termostater |
| Produktnavn | Termostat |
| Produkttilbehør | Tilbehør til kontakter |
| Produkttype | UT 72 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Reset | Auto |
| Temperaturområde [°C] [Maks.] | 30 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min.] | -30 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 85 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -22 °F |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.232 Kilogram |
| Nettovægt | 0.005 Kilogram |
| Volume | 1.06 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428529532 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |