Danfoss logo
UT 72 for panel mounting

Termostat, UT 72

060H1201

Temperaturområde [°C]: -30 - 30, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Kapsling (IP): IP00
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: UT

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat48 stk.
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differens (FS) [K]2.3 K
DriftsklarNej
Elektrisk tilslutningKlemskruer
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Følerstørrelse (Ø x L) [in]15/64 x 5 43/64 in
Følerstørrelse (Ø x L) [mm]6 x 144 mm
GodkendelseCEEACEMCDLVDRoHSRoHS KinaTYSKUKCA
Indeholder batterierNo
Kapil. rør længde59 1/16 in
Kapillarrørslængde [mm]1500 mm
KapillarrørsmaterialeKobber
Kapsling (IP)IP00
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Kontaktfunk.SPDT
KontaktklasseAC1=10 A, 400 VAC1=16 A, 250 VAC3=1.5 A, 400 VAC3=2.5 A, 250 V
Egenskab
Værdi
Maks. følertemperatur [°C]60 °C
Maks. følertemperatur [°F]140.0 °F
Material DescriptionUT72 THERMOSTAT
MonteringPanelmontering
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-30 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]130 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-22 °F
PakkeformatIndustripakke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppePressostater og termostater
ProduktnavnTermostat
ProdukttilbehørTilbehør til kontakter
ProdukttypeUT 72
REACH-kandidatlistens stofferNo
ResetAuto
Temperaturområde [°C] [Maks.]30 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]85 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-22 °F

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.109 Kilogram
Nettovægt0.07 Kilogram
Volume0.75 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702422030850
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm