Termostat, UT 72
060H1108
Temperaturområde [°C]: -30 - 30, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Kapsling (IP): IP20
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: UT
060H1108
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 24 stk. |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differens (FS) [K] | 2.3 K |
| Driftsklar | Nej |
| Elektrisk tilslutning | Klemskruer |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Følerstørrelse (Ø x L) [in] | 15/64 x 5 43/64 in |
| Følerstørrelse (Ø x L) [mm] | 6 x 144 mm |
| Godkendelse | CEEACEMCDLVDRoHSRoHS KinaTYSKUKCA |
| Indeholder batterier | No |
| Kapil. rør længde | 118 7/64 in |
| Kapillarrørslængde [mm] | 3000 mm |
| Kapillarrørsmateriale | Kobber |
| Kapsling (IP) | IP20 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Kontaktfunk. | SPDT |
| Kontaktklasse | AC1=10 A, 400 VAC1=16 A, 250 VAC3=1.5 A, 400 VAC3=2.5 A, 250 V |
| Maks. følertemperatur [°C] | 60 °C |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Maks. følertemperatur [°F] | 140.0 °F |
| Material Description | 1 |
| Montering | Væg |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 55 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -30 °C |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 130 °F |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -22 °F |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Pressostater og termostater |
| Produktnavn | Termostat |
| Produkttilbehør | Tilbehør til kontakter |
| Produkttype | UT 72 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Reset | Auto |
| Temperaturområde [°C] [Maks.] | 30 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min.] | -30 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 85 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -22 °F |
| Yderligere information | Fahrenheit scale |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.237 Kilogram |
| Nettovægt | 0.094 Kilogram |
| Volume | 1.032 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428092920 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |