Danfoss logo
RT270/RT271 Differential temperature switch

Termostat, RT271

017D004466

Temperaturområde [°C]: 20 - 100, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Følertype: Cylindrisk fjernføler, Kapillarrørslængde [mm]: 10000, Kapsling (IP): IP66
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: RT

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat8 stk.
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diff. temperaturindstillingsområde [°C] [Maks.]20 °C
Diff. temperaturindstillingsområde [°C] [Min.]0 °C
Diff. temperaturindstillingsområde [°F] [Maks.]68 °F
Diff. temperaturindstillingsområde [°F] [Min.]0 °F
DriftsklarKontaktsystemer
Elektr. egenskaber iht. EN 60947Isolering: 400VForureningsgrad: 3Nominel impulsspænding: 4 kVKortslutningssikring, 10 A
Elektr. spec. std.EN 60947-4/-5
Elektr. tilslutn. han/hunHun
Elektr. tilslutn. std.DIN 40430
Elektr. tilslutn. størrelse2xPg 13.5
Elektrisk tilslutningSkruet kabelindføring
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Følerstørrelse (Ø x L) [in]3/8 x 7 3/16 in
Følerstørrelse (Ø x L) [mm]9.5 x 182 mm
FølertypeCylindrisk fjernføler
GodkendelseCCCCEEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRMRSRoHSRoHS KinaTYSK
Indeholder batterierNo
Kablingsegenskaber iht. EN 60947Flex, rørringe: 0,2-1,5 mm2Flex, ingen rørringe: 0,2-2,5mm2Massiv/flertrådet: 0,2-2,5mm2
Kapil. rør længde393 11/16 in
Kapillarrørslængde [mm]10000 mm
Kapsling (IP)IP66
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Kontaktdifferentiale [°C]3.0 °C
Kontaktfunk.SPDT
Egenskab
Værdi
KontaktklasseAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Maks. følertemperatur [°C]200 °C
Maks. følertemperatur [°F]392.0 °F
Material DescriptionRT271 DIFFERENTIAL THERMOSTAT
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-50 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]158 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-58 °F
PakkeformatMultipak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppePressostater og termostater
ProduktnavnTermostat
ProduktoplysningerTermostat
Produkttilbehørgenerisk tilbehørTilbehør til kontakter
ProdukttypeRT271
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
ResetAuto
SCIP-dossier nr.c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
SCIP-dossier produktnavnRT Thermo & RT Diff. Thermo
Temperaturområde [°C] [Maks.]100 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]20 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]210 °F
Temperaturområde [°F] [min.]70 °F
Tryk han/hunHan
Tryktilslutn. std.ISO 228-1
Tryktilslutn. str.3/8
Tryktilslutn. typeG
Udløsertid for relæsiden [s]0 s

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt2.281 Kilogram
Nettovægt2.003 Kilogram
Volume5.087 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428042758
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm