Danfoss logo
RT270/RT271 Differential temperature switch

Termostat, RT270

017D003166

Temperaturområde [°C]: -30 - 40, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Følertype: Cylindrisk fjernføler, Kapillarrørslængde [mm]: 5000, Kapsling (IP): IP66

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat9 stk.
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diff. temperaturindstillingsområde [°C] [Maks.]15 °C
Diff. temperaturindstillingsområde [°C] [Min.]0 °C
Diff. temperaturindstillingsområde [°F] [Maks.]59 °F
Diff. temperaturindstillingsområde [°F] [Min.]0 °F
DriftsklarKontaktsystemer
Elektr. egenskaber iht. EN 60947Isolering: 400VForureningsgrad: 3Nominel impulsspænding: 4 kVKortslutningssikring, 10 A
Elektr. spec. std.EN 60947-4/-5
Elektr. tilslutn. han/hunHun
Elektr. tilslutn. std.DIN 40430
Elektr. tilslutn. størrelse2xPg 13.5
Elektrisk tilslutningSkruet kabelindføring
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Følerstørrelse (Ø x L) [in]3/8 x 4 1/4 in
Følerstørrelse (Ø x L) [mm]9.5 x 110 mm
FølertypeCylindrisk fjernføler
GodkendelseRoHS KinaCCCCEEACLVDRMRSRoHSUA
Indeholder batterierNo
Kablingsegenskaber iht. EN 60947Flex, rørringe: 0,2-1,5 mm2Flex, ingen rørringe: 0,2-2,5mm2Massiv/flertrådet: 0,2-2,5mm2
Kapil. rør længde196 7/8 in
Kapillarrørslængde [mm]5000 mm
Kapsling (IP)IP66
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Kontaktdifferentiale [°C]2.0 °C
Kontaktfunk.SPDT
Egenskab
Værdi
KontaktklasseAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Maks. følertemperatur [°C]65 °C
Maks. følertemperatur [°F]149.0 °F
Material DescriptionRT270 DIFFERENTIAL THERMOSTAT
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-50 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]158 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-58 °F
PakkeformatMultipak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppePressostater og termostater
ProduktnavnTermostat
ProduktoplysningerTermostat
Produkttilbehørgenerisk tilbehørTilbehør til kontakter
ProdukttypeRT270
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
ResetAuto
SCIP-dossier nr.c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
SCIP-dossier produktnavnRT Thermo & RT Diff. Thermo
Temperaturområde [°C] [Maks.]40 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]105 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-20 °F
Tryk han/hunHan
Tryktilslutn. std.ISO 228-1
Tryktilslutn. str.3/8
Tryktilslutn. typeG
Udløsertid for relæsiden [s]0 s

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt1.7 Kilogram
Nettovægt1.422 Kilogram
Volume4.715 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428042789
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm