Danfoss logo
Thermostat, RT107E_017-515366

Termostat, RT123E

017-618366

Temperaturområde [°C]: 150 - 250, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT guld, Følertype: Fjernføler, Kapillarrørslængde [mm]: 5000, Kapsling (IP): IP66

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat15 stk.
ATEX-salgstekst-20C<ta<+65CII 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileContains Liquids
Diff. @ Maks. indstillingsområde[°C] [Maks.]9.0 °C
Diff. @ Maks. indstillingsområde[°C] [Min.]1.8 °C
Diff. @ Min. indstilllingsområde[°C] [Min.]6.5 °C
Diff. @ Min. instillingsområde[°C] [Maks.]30.0 °C
Diff. typeJusterbar
DriftsklarKontaktsystemer
Elektr. egenskaber iht. EN 60947Isolering: 400VForureningsgrad: 3Nominel impulsspænding: 4 kVKortslutningssikring, 10 A
Elektr. spec. std.EN 60947-4/-5
Elektr. tilslutn. han/hunHun
Elektr. tilslutn. std.DIN 40430
Elektr. tilslutn. størrelse2xPg 13.5
Elektrisk tilslutningSkruet kabelindføring
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Følerstørrelse (Ø x L) [in]3/8 x 4 1/4 in
Følerstørrelse (Ø x L) [mm]9.5 x 110 mm
FølertypeFjernføler
FyldningstypeDelvis
GodkendelseRoHS KinaATEX - Cat. 2 - Zone 1CEEACRoHSTYSKUA
Indeholder batterierNo
Kablingsegenskaber iht. EN 60947Flex, rørringe: 0,2-1,5 mm2Flex, ingen rørringe: 0,2-2,5mm2Massiv/flertrådet: 0,2-2,5mm2
Kapil. rør længde196 7/8 in
Kapillarrørslængde [mm]5000 mm
Egenskab
Værdi
Kapsling (IP)IP66
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Kontaktfunk.SPDT guld
KontaktklasseCi=0.5 nFIi=0.5 ALi=0.2 μHPi=1 WUi=29 V
Maks. følertemperatur [°C]300 °C
Maks. følertemperatur [°F]572.0 °F
Material DescriptionRT123E Thermostat M/15 ATEX
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]149 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-4 °F
PakkeformatMultipak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppePressostater og termostater
ProduktnavnTermostat
ProduktoplysningerTermostat
ProdukttilbehørTilbehør til kontakter
ProdukttypeRT123E
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
ResetAuto
SCIP-dossier nr.c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
SCIP-dossier produktnavnRT Thermo & RT Diff. Thermo
Temperature range [°C] [max]250 °C
Temperature range [°C] [min]150 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]482 °F
Temperaturområde [°F] [min.]302 °F

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt1.318 Kilogram
Nettovægt0.974 Kilogram
Volume2.685 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428986359
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm