Termostat, RT124
017-522966
Temperaturområde [°C]: 200 - 300, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Følertype: Fjernføler, Kapillarrørslængde [mm]: 5000, Kapsling (IP): IP66
017-522966
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 15 stk. |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Diff. @ Maks. indstillingsområde[°C] [Maks.] | 10.0 °C |
| Diff. @ Maks. indstillingsområde[°C] [Min.] | 2.5 °C |
| Diff. @ Min. indstilllingsområde[°C] [Min.] | 5.0 °C |
| Diff. @ Min. instillingsområde[°C] [Maks.] | 25.0 °C |
| Diff. type | Justerbar |
| Driftsklar | Kontaktsystemer |
| Elektr. egenskaber iht. EN 60947 | Isolering: 400VForureningsgrad: 3Nominel impulsspænding: 4 kVKortslutningssikring, 10 A |
| Elektr. spec. std. | EN 60947-4/-5 |
| Elektr. tilslutn. han/hun | Hun |
| Elektr. tilslutn. std. | DIN 40430 |
| Elektr. tilslutn. størrelse | 2xPg 13.5 |
| Elektrisk tilslutning | Skruet kabelindføring |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Følerstørrelse (Ø x L) [in] | 7/16 x 4 1/4 in |
| Følerstørrelse (Ø x L) [mm] | 11 x 110 mm |
| Følertype | Fjernføler |
| Fyldningstype | Delvis |
| Godkendelse | RoHS KinaCCCCEDNVEACLVDNKKRoHSUA |
| Indeholder batterier | No |
| Kablingsegenskaber iht. EN 60947 | Flex, rørringe: 0,2-1,5 mm2Flex, ingen rørringe: 0,2-2,5mm2Massiv/flertrådet: 0,2-2,5mm2 |
| Kapil. rør længde | 196 7/8 in |
| Kapillarrørslængde [mm] | 5000 mm |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kapsling (IP) | IP66 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Kontaktfunk. | SPDT |
| Kontaktklasse | AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V |
| Maks. følertemperatur [°C] | 350 °C |
| Maks. følertemperatur [°F] | 662.0 °F |
| Material Description | RT124 THERMOSTAT |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -50 °C |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 158 °F |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -58 °F |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Pressostater og termostater |
| Produktnavn | Termostat |
| Produktoplysninger | Termostat |
| Produkttilbehør | Tilbehør til kontakter |
| Produkttype | RT124 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reset | Auto |
| SCIP-dossier nr. | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
| SCIP-dossier produktnavn | RT Thermo & RT Diff. Thermo |
| Temperature range [°C] [max] | 300 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 200 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 572 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | 392 °F |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 1.08 Kilogram |
| Nettovægt | 0.968 Kilogram |
| Volume | 2.685 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423120864 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |