Danfoss logo
F017-_0020_RT_500366

Termostat, RT106

017-514866

Temperaturområde [°C]: 20 - 90, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Følertype: Fjernføler, Kapillarrørslængde [mm]: 3000, Kapsling (IP): IP66

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat15 stk.
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diff. @ Maks. indstillingsområde[°C] [Maks.]7.0 °C
Diff. @ Maks. indstillingsområde[°C] [Min.]2.0 °C
Diff. @ Min. indstilllingsområde[°C] [Min.]4.0 °C
Diff. @ Min. instillingsområde[°C] [Maks.]20.0 °C
Diff. typeJusterbar
DriftsklarKontaktsystemer
Elektr. egenskaber iht. EN 60947Isolering: 400VForureningsgrad: 3Nominel impulsspænding: 4 kVKortslutningssikring, 10 A
Elektr. spec. std.EN 60947-4/-5
Elektr. tilslutn. han/hunHun
Elektr. tilslutn. std.DIN 40430
Elektr. tilslutn. størrelse2xPg 13.5
Elektrisk tilslutningSkruet kabelindføring
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Følerstørrelse (Ø x L) [in]1/2 x 3 1/8 in
Følerstørrelse (Ø x L) [mm]13 x 80 mm
FølertypeFjernføler
FyldningstypeAdsorptionsfyldning
GodkendelseRoHS KinaCCCCEDNVEACGLLRLVDNKKRoHSTYSKUA
Indeholder batterierNo
Kablingsegenskaber iht. EN 60947Flex, rørringe: 0,2-1,5 mm2Flex, ingen rørringe: 0,2-2,5mm2Massiv/flertrådet: 0,2-2,5mm2
Kapil. rør længde118 1/8 in
Kapillarrørslængde [mm]3000 mm
Egenskab
Værdi
Kapsling (IP)IP66
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Kontaktfunk.SPDT
KontaktklasseAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Maks. følertemperatur [°C]120 °C
Maks. følertemperatur [°F]248.0 °F
Material DescriptionRT106 THERMOSTAT
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-50 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]158 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-58 °F
PakkeformatMultipak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppePressostater og termostater
ProduktnavnTermostat
ProduktoplysningerTermostat
ProdukttilbehørTilbehør til kontakter
ProdukttypeRT106
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
ResetAuto
SCIP-dossier nr.c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
SCIP-dossier produktnavnRT Thermo & RT Diff. Thermo
Temperature range [°C] [max]90 °C
Temperature range [°C] [min]20 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]194 °F
Temperaturområde [°F] [min.]68 °F

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt1.14 Kilogram
Nettovægt1.028 Kilogram
Volume2.685 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702423120383
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm