Danfoss logo
Thermostat, KPU73B, WEB060L8040

Termostat, KPU74B

060L5220

Termostat, Produkttype: KPU74B, Reset: Manuel min., Kontaktfunk.: SPDT, Følertype: Fjernføler, Temperaturområde [°C]: -18 - 27
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: KPU

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat14 stk.
CE-mærketYes
Dele inkl.VinkelkonsolSkruer
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diff. @ Maks. indstillingsområde[°F]10.0 °F
Diff. @ Min. indstillingsområde[°F]10.0 °F
Diff. typeFast
DriftsklarNej
Elektr. egenskaber iht. EN 60947Isolering: 400VForureningsgrad: 3Nominel impulsspænding: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Elektr. spec. std.EN 60947-4/-5
Elektr. tilslutn. komment.til ½ tommer han-rørgevind
Elektr. tilslutn. størrelse7/8"
Elektrisk tilslutningHul
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Følerstørrelse (Ø x L) [in]1/4 x 3 3/4 in
Følerstørrelse (Ø x L) [mm]6.4 x 95 mm
FølertypeFjernføler
FyldningstypeAdsorption
GodkendelseCELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2
Indeholder batterierNo
Kablingsegenskaber iht. EN 60947Flex, rørringe: 0,5-1,5mm2Flex, ingen rørringe: 0,7-2,5 mm2Massiv/flertrådet: 0,75-2,5mm2
Kapil. rør længde80 in
Kapillarrørslængde [mm]2030 mm
Kapsling (IP)IP30
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kontaktfunk.SPDT
Egenskab
Værdi
Kontaktklasse120/240 V ac, 24 FLA, 144 LRAStyrestrøm: 120/240 V dc 12W
Maks. følertemperatur [°C]80 °C
Maks. følertemperatur [°F]175.0 °F
Material DescriptionKPU74B Thermostat M/14
Nema rating (~)1
Omg. temperatur-note80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]122 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-40 °F
PakkeformatMultipak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppePressostater og termostater
ProduktnavnTermostat
ProduktoplysningerTemperaturstyring
ProdukttilbehørTilbehør til kontakter
ProdukttypeKPU74B
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
ResetManuel min.
SCIP-dossier nr.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP-dossier produktnavnKP KPS KPU Thermostat
Temperaturområde [°C] [Maks.]27 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-18 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]80 °F
Temperaturområde [°F] [min.]0 °F
UL godkendelse filnavnE31024
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.508 Kilogram
Nettovægt0.445 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume1.241 Liter
EAN/UPC5702428075701