Termostat, KPU71
060L5218
Termostat, Produkttype: KPU71, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Følertype: Fjernføler, Temperaturområde [°C] [Min]: -4, Temperaturområde [°C] [Max]: 21
060L5218
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 14 stk. |
| CE-mærket | Yes |
| Dele inkl. | VinkelkonsolSkruer |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Diff. @ Maks. indstillingsområde[°F] [Maks.] | 16.0 °F |
| Diff. @ Min. indstillingsområde[°F] [Maks.] | 18.0 °F |
| Diff. @ Min. indstillingsområde[°F] [Min.] | 4.0 °F |
| Diff. @ Min. indstillingsområde[°F] [Min.] | 5.5 °F |
| Diff. type | Justerbar |
| Driftsklar | Nej |
| Elektr. egenskaber iht. EN 60947 | Isolering: 400VForureningsgrad: 3Nominel impulsspænding: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Elektr. spec. std. | EN 60947-4/-5 |
| Elektr. tilslutn. komment. | for ½ in male pipe thread |
| Elektr. tilslutn. størrelse | 7/8" |
| Elektrisk tilslutning | Hul |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Følerstørrelse (Ø x L) [in] | 3/8 x 4 1/2 in |
| Følerstørrelse (Ø x L) [mm] | 9.5 x 115 mm |
| Følertype | Fjernføler |
| Fyldningstype | Adsorption |
| Godkendelse | CELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2 |
| Indeholder batterier | No |
| Kablingsegenskaber iht. EN 60947 | Flex, rørringe: 0,5-1,5mm2Flex, ingen rørringe: 0,7-2,5 mm2Massiv/flertrådet: 0,75-2,5mm2 |
| Kapil. rør længde | 80 in |
| Kapillarrørslængde [mm] | 2030 mm |
| Kapsling (IP) | IP30 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kontaktfunk. | SPDT |
| Kontaktklasse | Styrestrøm: 120/240 V dc 12W120/240 V AC, 24 FLA, 144 LRA |
| Maks. følertemperatur [°C] | 80 °C |
| Maks. følertemperatur [°F] | 175.0 °F |
| Material Description | KPU71 Thermostat M/14 |
| Nema rating (~) | 1 |
| Omg. temperatur-note | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 122 °F |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Pressostater og termostater |
| Produktnavn | Termostat |
| Produktoplysninger | Temperaturstyring |
| Produkttilbehør | Tilbehør til kontakter |
| Produkttype | KPU71 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Reset | Auto |
| SCIP-dossier nr. | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| SCIP-dossier produktnavn | KP KPS KPU Thermostat |
| Temperature range [°C] [max] | 21 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -4 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 70 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | 25 °F |
| UL godkendelse filnavn | E31024 |
| UL-klassificeret | Yes |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.793 Kilogram |
| Nettovægt | 0.753 Kilogram |
| Volume | 1.624 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428075466 |
| Proposition 65 | Cancer |