Termostat, KPU71B
060L5216
Termostat, Produkttype: KPU71B, Reset: Manuel min., Kontaktfunk.: SPDT, Følertype: Fjernføler, Temperaturområde [°C] [Min.]: -4, Temperaturområde [°C] [Maks.]: 21
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: KPU
060L5216
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 14 stk. |
| CE-mærket | Yes |
| Dele inkl. | VinkelkonsolSkruer |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Diff. @ Maks. indstillingsområde[°F] | 5.0 °F |
| Diff. @ Min. indstillingsområde[°F] | 5.0 °F |
| Diff. type | Fast |
| Driftsklar | Nej |
| Elektr. egenskaber iht. EN 60947 | Isolering: 400VForureningsgrad: 3Nominel impulsspænding: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Elektr. spec. std. | EN 60947-4/-5 |
| Elektr. tilslutn. komment. | til ½ tommer han-rørgevind |
| Elektr. tilslutn. størrelse | 7/8" |
| Elektrisk tilslutning | Hul |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Følerstørrelse (Ø x L) [in] | 3/8 x 4 1/2 in |
| Følerstørrelse (Ø x L) [mm] | 9.5 x 115 mm |
| Følertype | Fjernføler |
| Fyldningstype | Adsorption |
| Godkendelse | CELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2 |
| Indeholder batterier | No |
| Kablingsegenskaber iht. EN 60947 | Flex, rørringe: 0,5-1,5mm2Flex, ingen rørringe: 0,7-2,5 mm2Massiv/flertrådet: 0,75-2,5mm2 |
| Kapil. rør længde | 80 in |
| Kapillarrørslængde [mm] | 2030 mm |
| Kapsling (IP) | IP30 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kontaktfunk. | SPDT |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kontaktklasse | 120/240 V AC, 24 FLA, 144 LRAStyrestrøm: 120/240 V dc 12W |
| Maks. følertemperatur [°C] | 80 °C |
| Maks. følertemperatur [°F] | 175.0 °F |
| Material Description | KPU71B Thermostat M/14 |
| Nema rating (~) | 1 |
| Omg. temperatur-note | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 122 °F |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Pressostater og termostater |
| Produktnavn | Termostat |
| Produktoplysninger | Temperaturstyring |
| Produkttilbehør | Tilbehør til kontakter |
| Produkttype | KPU71B |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Reset | Manuel min. |
| SCIP-dossier nr. | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| SCIP-dossier produktnavn | KP KPS KPU Thermostat |
| Temperaturområde [°C] [Maks.] | 21 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min.] | -4 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 70 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | 25 °F |
| UL godkendelse filnavn | E31024 |
| UL-klassificeret | Yes |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.79 Kilogram |
| Nettovægt | 0.751 Kilogram |
| Volume | 1.624 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428075671 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |