Danfoss logo
KPU 62 Thermostat (with C bulb)

Termostat, KPU68

060L5215

Termostat, Produkttype: KPU68, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Følertype: Rumføler, Temperaturområde [°C] [Min]: -5

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat14 stk.
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diff. @ Maks. indstillingsområde[°F] [Maks.]13.0 °F
Diff. @ Min. indstillingsområde[°F] [Maks.]45.0 °F
Diff. @ Min. indstillingsområde[°F] [Min.]3.0 °F
Diff. @ Min. indstillingsområde[°F] [Min.]8.0 °F
Diff. typeJusterbar
DriftsklarNej
Elektr. egenskaber iht. EN 60947Isolering: 400VForureningsgrad: 3Nominel impulsspænding: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Elektr. spec. std.EN 60947-4/-5
Elektr. tilslutn. komment.for ½ in male pipe thread
Elektr. tilslutn. størrelse7/8"
Elektrisk tilslutningHul
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Følerstørrelse (Ø x L) [in]1 1/2 x 1 1/4 in
Følerstørrelse (Ø x L) [mm]40 x 30 mm
FølertypeRumføler
FyldningstypeDamp
GodkendelseCELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2
Indeholder batterierNo
Kablingsegenskaber iht. EN 60947Flex, rørringe: 0,5-1,5mm2Flex, ingen rørringe: 0,7-2,5 mm2Massiv/flertrådet: 0,75-2,5mm2
Kapsling (IP)IP30
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kontaktfunk.SPDT
KontaktklasseStyrestrøm: 120/240 V dc 12W120/240 V AC, 24 FLA, 144 LRA
Egenskab
Værdi
Maks. følertemperatur [°C]121 °C
Maks. følertemperatur [°F]250.0 °F
Material DescriptionKPU68 Thermostat M/14
Nema rating (~)1
Omg. temperatur-note80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]122 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-40 °F
PakkeformatMultipak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppePressostater og termostater
ProduktnavnTermostat
ProduktoplysningerTemperaturstyring
ProdukttilbehørTilbehør til kontakter
ProdukttypeKPU68
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
ResetAuto
SCIP-dossier nr.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP-dossier produktnavnKP KPS KPU Thermostat
Temperature range [°C] [max]35 °C
Temperature range [°C] [min]-5 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]95 °F
Temperaturområde [°F] [min.]25 °F
UL godkendelse filnavnE31024
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.727 Kilogram
Nettovægt0.691 Kilogram
Volume1.624 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428075602
Proposition 65Cancer