Termostat, KPU61
060L5210
Termostat, Produkttype: KPU61, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Følertype: Oprullet kapillarrørsføler, Temperaturområde [°C] [Min.]: -29, Temperaturområde [°C] [Maks.]: 15
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: KPU
060L5210
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 14 stk. |
| CE-mærket | Yes |
| Dele inkl. | VinkelkonsolSkruer |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Diff. @ Maks. indstillingsområde[°F] [Maks.] | 13.0 °F |
| Diff. @ Min. indstillingsområde[°F] [Maks.] | 40.0 °F |
| Diff. @ Min. indstillingsområde[°F] [Min.] | 2.5 °F |
| Diff. @ Min. indstillingsområde[°F] [Min.] | 10.0 °F |
| Diff. type | Justerbar |
| Driftsklar | Nej |
| Elektr. egenskaber iht. EN 60947 | Isolering: 400VForureningsgrad: 3Nominel impulsspænding: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Elektr. spec. std. | EN 60947-4/-5 |
| Elektr. tilslutn. komment. | til ½ tommer han-rørgevind |
| Elektr. tilslutn. størrelse | 7/8" |
| Elektrisk tilslutning | Hul |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Følerstørrelse (Ø x L) [in] | 3/8 x 2 3/4 in |
| Følerstørrelse (Ø x L) [mm] | 9.5 x 70 mm |
| Følertype | Oprullet kapillarrørsføler |
| Fyldningstype | Damp |
| Godkendelse | CELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2 |
| Indeholder batterier | No |
| Kablingsegenskaber iht. EN 60947 | Flex, rørringe: 0,5-1,5mm2Flex, ingen rørringe: 0,7-2,5 mm2Massiv/flertrådet: 0,75-2,5mm2 |
| Kapil. rør længde | 80 in |
| Kapillarrørslængde [mm] | 2030 mm |
| Kapsling (IP) | IP30 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kontaktfunk. | SPDT |
| Kontaktklasse | 120/240 V ac, 24 FLA, 144 LRAStyrestrøm: 120/240 V dc 12W |
| Maks. følertemperatur [°C] | 121 °C |
| Maks. følertemperatur [°F] | 250.0 °F |
| Material Description | KPU61 Thermostat M/14 |
| Nema rating (~) | 1 |
| Omg. temperatur-note | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 122 °F |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Pressostater og termostater |
| Produktnavn | Termostat |
| Produktoplysninger | Temperaturstyring |
| Produkttilbehør | Tilbehør til kontakter |
| Produkttype | KPU61 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Reset | Auto |
| SCIP-dossier nr. | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| SCIP-dossier produktnavn | KP KPS KPU Thermostat |
| Temperaturområde [°C] [Maks.] | 15 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min.] | -29 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 60 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -20 °F |
| UL godkendelse filnavn | E31024 |
| UL-klassificeret | Yes |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.798 Kilogram |
| Nettovægt | 0.758 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 1.566 Liter |
| EAN/UPC | 5702428075039 |