Termostat, KPU61B
060L5204
Termostat, Type: KPU61B, Reset: Manuel min., Kontaktfunk.: SPDT, Følertype: Oprullet kapillarrørsføler, Temperaturområde [°C] [Min.]: -29, Temperaturområde [°C] [Maks.]: 15
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: KPU
060L5204
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 14 stk. |
| CE-mærket | Yes |
| Dele inkl. | VinkelkonsolSkruer |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Diff. @ Maks. indstillingsområde[°F] | 3.5 °F |
| Diff. @ Min. indstillingsområde[°F] | 11.0 °F |
| Diff. type | Fast |
| Driftsklar | Nej |
| Elektr. egenskaber iht. EN 60947 | Isolering: 400VForureningsgrad: 3Nominel impulsspænding: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Elektr. spec. std. | EN 60947-4/-5 |
| Elektr. tilslutn. komment. | til ½ tommer han-rørgevind |
| Elektr. tilslutn. størrelse | 7/8" |
| Elektrisk tilslutning | Hul |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Følerstørrelse (Ø x L) [in] | 3/8 x 2 3/4 in |
| Følerstørrelse (Ø x L) [mm] | 9.5 x 70 mm |
| Følertype | Oprullet kapillarrørsføler |
| Fyldningstype | Damp |
| Godkendelse | CELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2 |
| Indeholder batterier | No |
| Kablingsegenskaber iht. EN 60947 | Flex, rørringe: 0,5-1,5mm2Flex, ingen rørringe: 0,7-2,5 mm2Massiv/flertrådet: 0,75-2,5mm2 |
| Kapil. rør længde | 80 in |
| Kapillarrørslængde [mm] | 2030 mm |
| Kapsling (IP) | IP30 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kontaktfunk. | SPDT |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kontaktklasse | 120/240 V ac, 24 FLA, 144 LRAStyrestrøm: 120/240 V dc 12W |
| Maks. følertemperatur [°C] | 121 °C |
| Maks. følertemperatur [°F] | 250.0 °F |
| Material Description | KPU61B Thermostat M/14 |
| Nema rating (~) | 1 |
| Omg. temperatur-note | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 122 °F |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Pressostater og termostater |
| Produktnavn | Termostat |
| Produktoplysninger | Temperaturstyring |
| Produkttilbehør | Tilbehør til kontakter |
| Produkttype | KPU61B |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Reset | Manuel min. |
| SCIP-dossier nr. | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| SCIP-dossier produktnavn | KP KPS KPU Thermostat |
| Temperaturområde [°C] [Maks.] | 15 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min.] | -29 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 60 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -20 °F |
| UL godkendelse filnavn | E31024 |
| UL-klassificeret | Yes |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.781 Kilogram |
| Nettovægt | 0.742 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 1.624 Liter |
| EAN/UPC | 5702428074674 |