Termostat, KP81
060L203066
Temperaturområde [°C]: 80 - 149, Reset: Manuel max., Kontaktfunk.: SPDT, Følertype: Fjernføler, Kapillarrørslængde [mm]: 3048, Kapsling (IP): IP30
060L203066
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 32 stk. |
| CE-mærket | Yes |
| Dele inkl. | Skruer |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Diff. @ Maks. indstillingsområde [K] | 9.0 K |
| Diff. @ Maks. indstillingsområde[°C] | 9.0 °C |
| Diff. @ Maks. indstillingsområde[°F] | 16.0 °F |
| Diff. @ Min. indstillingsområde [K] | 9.0 K |
| Diff. @ Min. indstillingsområde[°C] | 9.0 °C |
| Diff. @ Min. indstillingsområde[°F] | 16.0 °F |
| Diff. type | Fast |
| Driftsklar | Nej |
| Elektr. egenskaber iht. EN 60947 | Isolering: 400VForureningsgrad: 3Nominel impulsspænding: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Elektr. spec. std. | EN 60947-4/-5 |
| Elektr. tilslutn. han/hun | Hun |
| Elektr. tilslutn. std. | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Elektr. tilslutn. størrelse | NPSM 1/2 - 14 |
| Elektrisk tilslutning | Swivel-kabeltilslutning |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Følerstørrelse (Ø x L) [in] | 3/8 x 3 3/8 in |
| Følerstørrelse (Ø x L) [mm] | 9.5 x 85 mm |
| Følertype | Fjernføler |
| Fyldningstype | Adsorption |
| Godkendelse | RoHS KinaBVCCCCECMIMDNVEACGLLVDRINAUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2 |
| Indeholder batterier | No |
| Kablingsegenskaber iht. EN 60947 | Flex, rørringe: 0,5-1,5mm2Flex, ingen rørringe: 0,7-2,5 mm2Massiv/flertrådet: 0,75-2,5mm2 |
| Kapil. rør længde | 120 in |
| Kapillarrørslængde [mm] | 3048 mm |
| Kapsling (IP) | IP30 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Kontaktfunk. | SPDT |
| Kontaktklasse | 16 A modstand, enkeltfase8 A modstand, enkeltfasePilotdrift: 120/240 V AC 3APilotdrift: 240 V DC, 12 W (0,05 A)120 V ac, 16 FLA, 96 LRA240 V ac, 8 FLA, 48 LRA |
| Maks. følertemperatur [°C] | 200 °C |
| Maks. følertemperatur [°F] | 392.0 °F |
| Material Description | KP81 Thermostat M/32 |
| Nema rating (~) | 1 |
| Omg. temperatur-note | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 150 °F |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Pressostater og termostater |
| Produktnavn | Termostat |
| Produktoplysninger | Termostat |
| Produkttilbehør | Tilbehør til kontakter |
| Produkttype | KP81 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Reset | Manuel max. |
| SCIP-dossier nr. | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| SCIP-dossier produktnavn | KP KPS KPU Thermostat |
| Temperature range [°C] [max] | 149 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 80 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 300 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | 175 °F |
| UL godkendelse filnavn | E31024MH27572 |
| UL-klassificeret | Yes |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.488 Kilogram |
| Nettovægt | 0.424 Kilogram |
| Volume | 1.281 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428016810 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |