Danfoss logo
KP 62 Thermostat with C air coil (auto reset)

Termostat, KP62

060L201566

Temperaturområde [°C]: -30 - 15, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Følertype: Rumføler, Kapsling (IP): IP30

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat36 stk.
CE-mærketYes
Dele inkl.Skruer
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diff. @ Maks. indstillingsområde [K] [Maks.]7.0 K
Diff. @ Maks. indstillingsområde [K] [Min.]1.5 K
Diff. @ Maks. indstillingsområde[°C] [Maks.]7.0 °C
Diff. @ Maks. indstillingsområde[°C] [Min.]1.5 °C
Diff. @ Maks. indstillingsområde[°F] [Maks.]13.0 °F
Diff. @ Min. indstillingsområde [K] [Maks.]23.0 K
Diff. @ Min. indstillingsområde [K] [Min.]6.0 K
Diff. @ Min. indstillingsområde[°F] [Maks.]40.0 °F
Diff. @ Min. indstillingsområde[°F] [Min.]2.7 °F
Diff. @ Min. indstillingsområde[°F] [Min.]11.0 °F
Diff. @ Min. indstilllingsområde[°C] [Min.]6.0 °C
Diff. @ Min. instillingsområde[°C] [Maks.]23.0 °C
Diff. typeJusterbar
DriftsklarNej
Elektr. egenskaber iht. EN 60947Isolering: 400VForureningsgrad: 3Nominel impulsspænding: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Elektr. spec. std.EN 60947-4/-5
Elektr. tilslutn. han/hunHun
Elektr. tilslutn. std.ANSI/ASME B1.20.1
Elektr. tilslutn. størrelseNPSM 1/2 - 14
Elektrisk tilslutningSwivel-kabeltilslutning
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Følerstørrelse (Ø x L) [in]1 1/2 x 1 1/4 in
Følerstørrelse (Ø x L) [mm]40 x 30 mm
FølertypeRumføler
FyldningstypeDamp
GodkendelseRoHS KinaBVCCCCEDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Indeholder batterierNo
Egenskab
Værdi
Kablingsegenskaber iht. EN 60947Flex, rørringe: 0,5-1,5mm2Flex, ingen rørringe: 0,7-2,5 mm2Massiv/flertrådet: 0,75-2,5mm2
Kapsling (IP)IP30
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Kontaktfunk.SPDT
Kontaktklasse16 A modstand, enkeltfase8 A modstand, enkeltfasePilotdrift: 120/240 V AC 3APilotdrift: 240 V DC, 12 W (0,05 A)120 V ac, 16 FLA, 96 LRA240 V ac, 8 FLA, 48 LRA
Maks. følertemperatur [°C]120 °C
Maks. følertemperatur [°F]248.0 °F
Material DescriptionKP62 Thermostat M/36
Nema rating (~)1
Omg. temperatur-note80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]150 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-40 °F
PakkeformatMultipak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppePressostater og termostater
ProduktnavnTermostat
ProduktoplysningerTermostat
ProdukttilbehørTilbehør til kontakter
ProdukttypeKP62
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
ResetAuto
SCIP-dossier nr.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP-dossier produktnavnKP KPS KPU Thermostat
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]60 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-20 °F
UL godkendelse filnavnE31024
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.384 Kilogram
Nettovægt0.296 Kilogram
Volume0.57 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428014793
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm