Danfoss logo
KP61 Thermostat M, WEB060L8002

Termostat, KP61

060L126466

Temperaturområde [°C]: -30 - 15, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Følertype: Kapillarrørsføler, Kapillarrørslængde [mm]: 6000, Kapsling (IP): IP30

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat10 stk.
CE-mærketYes
Dele inkl.SkruerVægkonsol
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diff. @ Maks. indstillingsområde [K] [Maks.]7.0 K
Diff. @ Maks. indstillingsområde [K] [Min.]1.5 K
Diff. @ Maks. indstillingsområde[°C] [Maks.]7.0 °C
Diff. @ Maks. indstillingsområde[°C] [Min.]1.5 °C
Diff. @ Min. indstillingsområde [K] [Maks.]23.0 K
Diff. @ Min. indstillingsområde [K] [Min.]5.5 K
Diff. @ Min. indstilllingsområde[°C] [Min.]5.5 °C
Diff. @ Min. instillingsområde[°C] [Maks.]23.0 °C
Diff. typeJusterbar
DriftsklarNej
Elektr. egenskaber iht. EN 60947Isolering: 400VForureningsgrad: 3Nominel impulsspænding: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Elektr. spec. std.EN 60947-5
Elektr. tilslutn. størrelse6-14 mm
Elektrisk tilslutningGummikabelpakning
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Følerstørrelse (Ø x L) [in]1/10 x 19 5/8 in
Følerstørrelse (Ø x L) [mm]2.5 x 500 mm
FølertypeKapillarrørsføler
FyldningstypeDamp
GodkendelseRoHS KinaBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Indeholder batterierNo
Kablingsegenskaber iht. EN 60947Flex, rørringe: 0,5-1,5mm2Flex, ingen rørringe: 0,7-2,5 mm2Massiv/flertrådet: 0,75-2,5mm2
Kapil. rør længde236 1/4 in
Kapillarrørslængde [mm]6000 mm
Kapsling (IP)IP30
Egenskab
Værdi
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Kontaktfunk.SPDT
KontaktklasseAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Maks. følertemperatur [°C]120 °C
Maks. følertemperatur [°F]248.0 °F
Material DescriptionKP61 Thermostat M/10
Nema rating (~)1
Omg. temperatur-note80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]150 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-40 °F
PakkeformatMultipak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppePressostater og termostater
ProduktnavnTermostat
ProduktoplysningerTermostat
ProdukttilbehørTilbehør til kontakter
ProdukttypeKP61
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
ResetAuto
SCIP-dossier nr.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP-dossier produktnavnKP KPS KPU Thermostat
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]59 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-22 °F
UL godkendelse filnavnE31024
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.75 Kilogram
Nettovægt0.603 Kilogram
Volume1.993 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428942126
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm