Termostat, BLS
061G7011
Pressostater og termostater
061G7011
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 18 stk. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftsklar | Nej |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Indeholder batterier | No |
| Kapillarrørslængde [mm] | 1000 mm |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Material Description | BLS Thermostat C1020L1Q08 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Pressostater og termostater |
| Produktnavn | Termostat |
| Produkttilbehør | Nej |
| Produkttype | BLS |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Temperature range [°C] [max] | 20 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -20 °C |
| Typebetegnelse | BLS-C1020L1Q08 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.431 Kilogram |
| Nettovægt | 0.427 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 0.979 Liter |
| EAN/UPC | 5702428276689 |